Ripartitore a Y
EBF007
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
Ripartitore a Y
EBF007
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Senza alogeni né silicone
- Contrassegno ottico e tattile delle porte
- Alto grado di protezione per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Arresto meccanico per proteggere l'O-ring da possibile distruzione
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Capacità di corrente totale (UL) [A] | 3 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...55 | |
Umidità di immagazzinamento [%] | 10...100 | |
Altre condizioni climatiche per lo stoccaggio secondo la classe indicata |
|
|
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
Certificazione UL |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 34,1 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA senza alogeno; Guarnizione: EPDM |
Materiale corpo | PA, senza alogeno |
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 2 x M12; codifica: A; Corpo: PA, senza alogeno; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: PA, senza alogeno; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,2 Nm |
---|