• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Détecteurs inductifs
  4. Tous les détecteurs inductifs
  5. IGS725

Détecteur inductif

IGS725

IGB3012-APKG/10M/PUR

Détecteur inductif

IGS725

IGB3012-APKG/10M/PUR

  • Utilisation dans des applications industrielles, mobiles, de lubrifiants-réfrigérants
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Utilisation flexible grâce à une grande plage de températures de service
  • Détection sûre grâce à une distance de commutation élevée et de faibles tolérances de capteur
  • Réduction du stockage grâce à un large spectre d'applications
  • ce
  • ukca
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 12
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 40
Application
Caractéristique spécifique Portée augmentée
Application Applications industrielles / automatisation industrielle
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 300
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 12
Portée réelle Sr [mm] 12 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...9,72
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...85
Indice de protection IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Tenue aux vibrations
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Tenue aux chocs permanents
EN 60068-2-27 40 g 6 ms ; 4000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
Changements rapides de température
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C ; TB = 85 °C ; t1 = 30 min ; t2 = < 10 s ; 50 cycles
Essai au brouillard salin
EN 60068-2-52 Kb Niveau de sévérité 5 (4 cycles de test)
MTTF [Années] 829
Logiciel Embedded inclus oui
Données mécaniques
Poids [g] 266,76
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 40
Désignation du filetage M18 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Couple de serrage [Nm] voir notice d'utilisation
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
rondelle dentée: 1, inox
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 10 m, PUR, Ø 4 mm; comportement au feu selon ECE R118 rév. 2; 3 x 0,34 mm²