You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. moneo : plateforme IIoT
  2. Identifier les pertes de production
  3. Optimiser la consommation d’énergie

Optimiser la consommation d’énergie

ifm développe pour vous des solutions de surveillance énergétique personnalisées – entièrement adaptées à vos besoins. Cela vous permet non seulement de faire progresser la digitalisation de votre industrie, mais aussi d'optimiser son efficacité énergétique et de découvrir de nouveaux potentiels pour économiser de l’énergie et réduire considérablement les coûts.

Demandez votre démo personnalisée

Mesure de la consommation d’énergie et du gaspillage au niveau des machines

Réduction des dépenses énergétiques annuelles

Augmentez votre efficacité énergétique et économisez jusqu’à 50 % par an – dont un tiers sans investissements importants.

Suivi des coûts totaux

Obtenez une transparence complète des coûts énergétiques par produit et découvrez immédiatement des potentiels pour des optimisations ciblées des processus industriels.

Suivi de la consommation d’énergie au fil du temps

Détectez les gaspillages, automatisez les relevés et optimisez votre consommation énergétique avec le monitoring IIoT, par zone ou encore par machine.


Domaines potentiels d’économies d’énergie

Dans chaque entreprise, il existe des opportunités d’économiser de l’énergie – des actions simples comme l’utilisation de sources lumineuses écoénergétiques aux investissements plus importants comme la rénovation d’une installation. Ces domaines offrent des potentiels d’économies particulièrement élevés dans l’industrie :

Surveiller les fuites, du compresseur à la machine

L’air comprimé s’utilise dans quasiment toutes les industries en tant qu'équipement énergétique crucial. De la forge à la salle blanche – dans tout réseau d’air comprimé, des fuites énergétiques peuvent survenir, augmentant la consommation et les émissions de gaz indésirables.

Avec ifm, la surveillance devient une tâche facile : qu’il s’agisse de mesure de débit, mesure de pression, surveillance de température ou du volume total – vous surveillez toutes les données pertinentes des processus avec seulement un câble et un capteur. Bénéficiez des nombreux avantages des capteurs SD avec IO-Link pour optimiser la gestion de votre consommation énergétique et améliorer la performance énergétique de vos systèmes industriels.

Transformez vos données en informations

Avec notre plateforme IIoT moneo, vous pouvez paramétrer facilement vos capteurs et maîtres IO-Link et collecter sans faille les données des machines et capteurs. Ces données peuvent être visualisées, analysées et surveillées sur des tableaux de bord intuitifs. moneo vous avertit des dérives de processus et vous alerte en temps utile pour gérer et optimiser votre consommation énergétique.

Améliorez ainsi la disponibilité de vos machines, garantissez la qualité de vos processus et optimisez votre consommation d’énergie. Peu importe que vous exploitiez moneo dans le cloud ou sur site (On-Premises). Grâce à l’utilisation combinée de moneo et de capteurs avancés, il est possible de détecter les pics de consommation d’électricité, de prédire les durées de vie des équipements et de mieux planifier la maintenance prédictive, augmentant ainsi la performance énergétique de votre entreprise.

Générer de la connaissance à partir des informations et émettre des prévisions

La surveillance fiable des paramètres énergétiques variables tels que la température, le débit et les vibrations constitue l’un des défis majeurs de l'industrie.

Grâce au calcul intelligent des plages d’attente dynamiques et à l’ajustement automatique des seuils, les anomalies dans les installations et processus industriels critiques peuvent être détectées à un stade précoce, ce qui augmente considérablement la fiabilité de la production. C’est ce que permet de réaliser le moneo Industrial AI Assistant d’ifm.

L’empreinte digitale de chaque machine

Chaque installation industrielle possède une signature unique – sa propre « empreinte digitale » :

  • des règles de surveillance standards ne sont pas toujours applicables
  • les règles de surveillance doivent être individuelles, simples, précises et adaptables de manière flexible

Comme les conditions ambiantes et l’utilisation énergétique peuvent varier, la surveillance doit se baser sur les données énergétiques historiques de l’installation en question. Une signature énergétique spécifique peut également être établie pour votre site industriel, permettant une gestion énergétique personnalisée et une meilleure adaptation aux exigences réglementaires.

En savoir plus sur moneo Industrial AI Assistant ➜

Kit de démarrage IIoT – Démarrer en 3 étapes simples

Matériel

Connecter votre usine avec
moneo IIoT device

moneo IIoT Core

Transformer vos données de production avec
moneo IIoT Core

moneo Insights

Prédire et agir avec
moneo IIoT Insights

Appareils moneo IIoT Collecter les données de machines

moneo IIoT Core Optimiser les flux de production

moneo IIoT Insights Prédire et agir
1 Option pour accès à toutes les fonctionnalités Insights

  • Ouverture : intégration rapide dans les systèmes OT et IT
  • Évolutivité : extensible à souhait
  • Cybersécurité : protection complète des données sensibles
  • Flexibilité : Cloud ou On Premises
  • Fonctions IIoT centrales pour Cloud* ou On-Premises
  • Paramétrage, collecte des données, visualisation et surveillance
  • Aperçu Plug-and-Work sur l’état des machines et des paramètres de processus

Industrial AI Assistant

  • Détection des anomalies basée sur l’IA et prévisions concernant la durée de vie restante

moneo Track & Trace

  • Identification et localisation des objets pour les flux de marchandises ainsi que la traçabilité

➜ En savoir plus sur les appareils moneo IIoT

➜ Démarrer maintenant avec moneo

➜ Démarrer maintenant avec moneo Insights

*Il se peut que l’abonnement Cloud ne soit pas encore disponible dans votre région.


Exemples de réussites

Découvrez comment ifm a aidé ses clients à réduire leur consommation d’énergie, éliminer les gaspillages et optimiser leurs performances industrielles.

Demandez votre démo personnalisée !

ifm Privacy