You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Nouveaux produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. Accélérer la détection de palettes au moyen d'une caméra 3D

Accélérer la détection de palettes au moyen d'une caméra 3D

  • Pour toutes les palettes standards à deux entrées
  • Précision de position de ±1 cm
  • Portées jusqu'à 4 m. Temps de détection < 1 s.
  • Communications via Ethernet ou CAN
  • Supportée via GitHub

Puissant
Le système de détection de palettes PDS (Pallet Detection System) est une solution logicielle éprouvée pour une détection plus rapide, entièrement automatique et indépendante de la position, de toutes les palettes standards à deux trous (ou deux tunnels). En combinaison avec l'équipement O3D, la position des palettes est détectée de manière extrêmement rapide et précise. Cela réduit significativement la durée de l'ensemble du cycle de détection des palettes par les véhicules autonomes et semi-autonomes de manutention des palettes.

Efficace
Même dans des conditions environnantes difficiles, la solution logicielle avancée guide rapidement et avec précision les chariots élévateurs jusqu'à leur cible au moyen du nuage de points 3D d'une caméra ToF (mesure du temps de vol de la lumière). Le système de détection de palettes améliore le rendement des véhicules autonomes et semi-autonomes en augmentant la vitesse de détection des palettes sans sacrifier la qualité de la détection et donc de la prise de décision.