• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Capteurs de pression selon l’application
  2. Huiles hydrauliques

Capteurs de pression pour huiles hydrauliques

Famille de capteurs Plage de pression Signal Visualisation Particularités

PN
-1…600 bar • Transmetteur
• Sortie de commutation
• IO-Link
• Afficheur numérique
• LED d’état
• Afficheur à deux couleurs
• 4…20 mA / 0...10VDC avec mise à l’échelle

PG24
-1…400 bar • Transmetteur
• Sortie de commutation
• Afficheur numérique
• LED d’état
• Afficheur analogique/numérique
• 4…20 mA / 20…4mA avec mise à l’échelle
• Plage de mesure étendue jusqu’à 600bar

PA
-1…600 bar Transmetteur • 4…20 mA / 0…10VDC analogique à réglage fixe
• IP68/ IP69K

PT / PU
-1…600 bar Transmetteur • Profil très réduit
• Temps de réponse <1ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC analogique à réglage fixe
• Haute résistance aux chocs et vibrations
• IP67 / IP69K
• Connecteur pour électrovannes M12 ou DIN

PV
-1…600 bar • Sortie de commutation
• IO-Link
• Profil très réduit
• Seuils de commutation réglables via logiciel
• IP67/ IP69K
• Surveillance de température

PK
0…400 bar Sortie de commutation LED d'état Réglage facile des seuils de commutation par deux anneaux de réglage