- ifm mate
- Avantages
ifm mate: les avantages
Le système d’assistance ifm mate aide les opérateurs dans leurs tâches manuelles en production ou sur les postes d’emballage. Equipé d’une caméra optique 2D/3D, il reconnaît les mains de l’opérateur et détecte, par exemple, si elles ont été introduites ou non dans un emplacement de picking. La détection des mains, basée sur une puissante technologie de «Deep Learning», constitue l’élément central du système. Que l’opérateur soit droitier ou gaucher ne joue aucun rôle, tout comme la position de la main.
Une qualité de produit toujours élevée
L’assurance qualité d’étapes de travail manuelles était jusqu’ici difficile en comparaison avec les process numérisés. Avec le nouveau système d’assistance, elle est devenue très facile. Ainsi, les réclamations onéreuses sont évitées efficacement.
Intégration rapide et planification flexible des collaborateurs
ifm mate offre aussi des avantages pour l’affectation du personnel: le système peut afficher sur l’écran des notices ou instructions de travail, par exemple sous forme de vidéos, pour assister l’opérateur lors de la première prise en main. Cela permet d’affecter de manière flexible les collaborateurs à divers postes de travail.
Un système entièrement optique sans nécessité d’accessoires contraignants
Grâce à la technologie 2D / 3D combinée, ce système d’assistance ne requiert pas d’accessoires supplémentaires tels que lunettes de réalité virtuelle ou bracelet de tracking. Le travail avec ifm mate est ainsi bien plus confortable qu’avec d’autres systèmes. Son niveau d’acceptation par les opérateurs est très élevé car il ne les change pas de leur environnement de travail habituel.
C’est ifm mate qui s’adapte à vos exigences, et non l’inverse
Les flux de travail peuvent être personnalisés de manière flexible dans le logiciel. Il est par exemple possible de définir l’ordre des étapes ou de permettre à l’opérateur de les effectuer dans n’importe quel ordre. L’ergonomie des flux de travail peut ainsi être assurée, voire optimisée.
Mise en place simple et rapide
La mise en place du système est très simple et intuitive, sans besoin de spécialistes ou d’informaticiens. Le passage rapide à une nouvelle application ne pose aucun problème.
Connexion aux systèmes et process de niveau supérieur
A l'aide de l'API REST, vous pouvez intégrer directement ifm mate dans vos process numériques de la gestion des commandes à l'assurance qualité.
«mate» by ifm – une expertise tirée de notre propre expérience
Le développement trouve son origine dans notre propre site de production, où nous souhaitions limiter les réclamations relatives à l’emballage manuel de nos détecteurs. Ce système est un pas de plus vers l’Industrie 4.0 et l’usine numérique.