- Capteurs d’inclinaison
- Options de montage
Options de montage
Définitions des angles et des axes en fonction des possibilités de montage
Aujourd’hui, la plupart des capteurs d’inclinaison disponibles sur le marché sont équipés en standard d’une cellule de mesure d’accélération MEMS tridimensionnelle
Selon le type de capteur, l’étalonnage final en usine définit quels axes de mesure et quelle orientation de rotation sont utilisés pour l’article concerné. Cela signifie que presque tous les types peuvent être générés à partir d’une cellule de mesure 3D.
Les capteurs d’inclinaison peuvent être montés horizontalement ou verticalement.
Les illustrations ci-dessous montrent le sens d’orientation et de rotation en fonction du montage.
Montage horizontal des capteurs d’inclinaison à 1axe
Si le capteur est monté à l’horizontale, il peut indiquer une rotation autour de son axe X ou Y:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-horizontal-1achsig.png?v=586575540)
Montage vertical des capteurs d'inclinaison à 1axe
Si un capteur à un axe est monté à la verticale, il n’identifie que les rotations autour de l’axe Z:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-vertical-1achsig.png?v=580974754)
Montage horizontal des capteurs d’inclinaison à 2axes
Si un capteur à deux axes est monté à l’horizontale, il peut indiquer une rotation autour de ses axes X ET Y:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-horizontal-2achsig.png?v=585756014)
Montage vertical des capteurs d’inclinaison à 2axes
En position verticale, un capteur à deux axes peut aussi fournir les angles X ET Y:
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/neigungssensoren/ifm-vertikal-2achsig.png?v=1823018906)