You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Détecteur 3D intelligent O3M
  2. Champ de vue

Capteur 3D intelligent O3M – calculateur de champ de vue

Le principe de fonctionnement de la technologie PMD est basé sur la mesure du temps de vol (ToF = Time of Flight). La scène à mesurer est illuminée avec de la lumière infrarouge modulée et invisible et la lumière réfléchie percute le capteur PMD.

Grande vision de loin

La portée jusqu'à 35 m dans des environnements typiques et jusqu'à 50 m pour des objets réfléchissants permet une utilisation universelle. Chaque pixel de la puce PMD détermine les distances par rapport à la scène grâce au déphasage entre le signal émis et le signal reçu.

Suppression de la lumière d'arrière-plan

La suppression intégrée active de la lumière d'arrière-plan empêche la saturation du capteur par de la lumière parasite. Ainsi, le capteur PMD 3D peut être utilisé même en plein soleil (jusqu'à 120 klx).