You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Détecteurs à ultrasons – Détection d’objets non homogènes à grandes portées.

Les détecteurs à ultrasons se basent sur la mesure du temps de vol d’un signal sonore envoyé par le détecteur, qui en détecte ensuite la réflexion. Un avantage de cette mesure de distance est que le résultat de la mesure n’est pas influencé par les propriétés matérielles de l’objet détecté. Les surfaces brillantes, colorées ou structurées n’influencent pas la mesure – même les objets optiquement transparents sont détectés avec fiabilité.

Propriétés des détecteurs à ultrasons

Indépendants de la couleur
Détection fiable d’objets colorés ou transparents.
Indépendants de la matière
Détection fiable, que l’objet soit solide ou liquide, brillant ou mat.

Large zone de détection
Détection fiable de cibles irrégulières, comme des caisses grillagées.

Détection au millimètre près
Fourniture continue et précise de la valeur de distance.

Les avantages des détecteurs à ultrasons d’ifm

  • Des boîtiers adaptés pour chaque application
  • Grandes portées, boîtiers compacts
  • Nombreuses options de réglage pour une adaptation individuelle via IO-Link
  • Variante avec sorties TOR et analogiques pour la détection de valeurs limites et de distances
  • Stabilité du signal de sortie grâce à la compensation de température intégrée