You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Systèmes d'identification RFID
  2. Système HF 13,56 MHz

Système HF 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)

Identification dans les engins mobiles

Interfaces :
CANopen / CAN J1939

Intégrées :
Antenne, évaluation et interface CANopen ou CAN J1939 dans un boîtier compact M18 ou M30.

Insensible :
Plage de température étendue -40...85 °C.

Homologué :
Homologation de type E1

Robuste :
Optimisé pour l'utilisation en plein air avec IP 67 et IP 69K, résistant aux chocs selon EN60068-2-27, résistant aux vibrations selon EN60068-2-64.

Compatibilité :
Protocole CANopen ou J1939, optimisé pour l'utilisation avec des systèmes de commande ecomatmobile d'ifm.

Antenne RFID compacte pour applications embarquées.

L'antenne RFID compacte avec interface CANopen ou CAN J1939 est conçue pour les opérations d'identification sur les machines agricoles, les véhicules municipaux et les engins de chantier.

Il détecte automatiquement différents outils pour transmettre les paramètres correspondants au système de contrôle-commande.

Le système peut automatiquement adapter sa configuration en fonction de la pièce identifiée.

Des informations concernant les intervalles de maintenance et les durées d'utilisation peuvent être générées et sauvegardées. Le système de contrôle-commande détecte automatiquement quand et pendant combien de temps une mise en action d'une machine est en cours. Les temps d'arrêt sont minimisés, la productivité est augmentée.

Identification de pièces rapportées et d'outils. Ainsi, les durées d'utilisation et les intervalles de maintenance peuvent être détectés et évalués.

Contrôle d'intégralité :
La présence de différents outils sur les fixations correspondantes est détectée.

Différentes pièces rapportées sont détectées. Les paramètres d'application dans le système de commande et dans les appareils de commande sont adaptés automatiquement.

Système RFID DTM · 13,56 MHZ

RFID pour engins mobiles et autres systèmes pour engins mobiles