• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société

Machines-outils / usinage de métaux

  • Haute fiabilité en présence d'humidité et d'huiles grâce à IP68/69K même en cas de fortes fluctuations de températures de -40 °C bis 85 °C, par exemple, en cas d'utilisation de lubrifiants
  • Les pièces à usiner sont détectées à la même portée indépendamment du métal utilisé
  • Détecteurs compacts pour les espaces restreints

Engins mobiles

  • Haute fiabilité en présence d'humidité et d'huiles grâce à IP68/69K même en cas de fortes fluctuations de températures de -40 °C à 85 °C, par exemple, fonctionnement des engins mobiles dans n'importe quelle condition météorologique en été et en hiver
  • Résistant aux chocs et vibrations, par exemple, des vibrations d'un moteur ou des vibrations excessives en terrain accidenté

Agroalimentaire et hygiène

  • Haute fiabilité en présence d'humidité et d'huiles grâce à IP68/69K même en cas de fortes fluctuations de températures de -40 °C à 85 °C, par exemple, pendant le nettoyage haute pression
  • Les hautes fréquences de commutation permettent, par exemple, une détection rapided'un grand nombre de petits crochets en métal dans un abattoir de volaille.
  • L'électronique fiable du détecteur le protège contre les influences étrangères négatives causées, par exemple, par des installations erronées, vieillies ou sans mise à la terre

Installations de séchage par lyophilisation / surgélation rapide

  • Résistance aux champs électromagnétiques même en cas de fortes variations des champs magnétiques
  • Haute fiabilité même en cas de fluctuations fortes et rapides de températures de -40 °C à 85 °C

Entrepôts frigorifiques

  • Résistant aux commutations intempestives en cas de températures basses et influences étrangères produites, par exemple, par un système d'éclairage

Industrie automobile

  • Forte présence sur les listes de validation des constructeurs d'automobiles
  • Une réduction des stocks de différents fabricants est possible car les détecteurs Kplus permettent une seule portée pour tous les métaux ainsi qu'une utilisation universelle

Robots de soudage pour ferrage / tôlerie

  • Des appareils avec revêtement anti-adhésif pour la protection contre les projections de soudure adhésives sont également disponibles
  • Une technologie de détection insensible aux perturbations et aux champs électromagnétiques évite des commutations intempestives causées par les processus de soudage
  • Insensible aux hautes températures à proximité du processus de soudage

Manutention

  • Les hautes fréquences de commutation permettent une détection rapide, par exemple, durant le transport de beaucoup de petits composants ou de palettes en métal.
  • Résistant aux chocs et vibrations causés , par exemple, par des collisions ou des vibrations excessives de l'installation causées par les biens transportés

Installations d'emballage

  • L'effet "skin" des détecteurs permet des portées plus élevées en cas d'emballages de faible épaisseur, par exemple, des conserves ou des couvercles en aluminium sur des bacs plastiques
  • Les fréquences de commutation possibles permettent une détection rapide du matériau