- Solutions système
- Compresseurs
La protection complète pour vos compresseurs
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/ifm-kompressoren-stage-image.jpg?v=-1539848508)
Pour des processus fiables :
Surveillance et maintenance préventive conditionnelle de compresseurs.
Diagnostic continu :
Des endommagements du moteur et les heures de fonctionnement réelles sont détectés.
Détection précoce :
Surveillance d'un déséquilibre, d'usure et de la vibration globale.
Efficacité maximale :
Mesure de la température pour un diagnostic permanent d'enroulements endommagés ou de souillure du moteur électrique.
Intégration facile :
ifm fournit des solutions individuelles pour différents types de compresseurs.
Application Package ifm – domaines d'application
Compresseurs à vis par exemple dans :
- l'alimentation en air comprimé de machines-outils
- les stations de compresseurs
- l'industrie agroalimentaire
- le transport de granulés sur des machines d'injection plastique
- le contrôle de pression pour des applications de filtration de l'air sur des machines-outils
- la ligne de montage de l'industrie automobile
- le montage de composants électroniques
- pour l'équilibrage de poids sur des presses
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/kompressor/ifm-kompressoren-infografik.jpg?v=-452012908)
Réduction des coûts
Maintenance préventive conditionnelle selon les besoins au lieu d'intervalles fixes d'inspection.
L'échange de composants devient planifiable.
Eviter des temps d'arrêt intempestifs
Détection rapide de vibrations de déséquilibre, d'un désalignement d'arbre ou d'un frôlement des vis dans le compresseur.
Optimiser les processus
Acquisition de données et analyse.
Maintenance adaptée aux besoins.
Réalisation indépendante du service informatique de la société
Application Package du capteur à l'outil d'analyse connectable en réseau, en passant par l'évaluation. Possibilité de mise à l'échelle : L'extension à d'autres applications et / ou la communication avec des systèmes ERP sont possibles.