- Capteur de température TCC à auto-contrôle
- Performance immédiatement disponible
Performance immédiatement disponible
Chez ifm, nous voulons que vous fassiez autant confiance à vos instruments de mesure de température que nous le faisons aux nôtres. Nous testons chaque capteur TCC de manière approfondie pour garantir la production des produits de température les plus fiables et les plus précis du marché.
Le laboratoire de calibrage d'ifm est accrédité par A2LA selon la norme internationale ISO 17025, la norme de qualité la plus stricte dans le domaine des systèmes de mesure. L'équipement du laboratoire est conforme aux étalons NIST et est dupliqué dans notre ligne de production. Dans le laboratoire de calibrage, la performance de la famille TCC a été comparée aux spécifications techniques, sans configuration supplémentaire, pour garantir la précision et la fiabilité maximales de nos produits. Ensuite, la performance des capteurs TCC a été comparée avec les produits de trois autres grands fabricants.
Une précision immédiatement disponible
15 nouveaux appareils de chaque fabricant, n'ayant pas subi de contraintes; ont été placés dans notre dispositif de test à 5 températures différentes : 5 °C, 20 °C, 65 °C, 95 °C et 123 °C. Les points du graphique représentent les différents points de données, les lignes horizontales indiquent les spécifications techniques des fabricants. La très faible déviation du TCC démontre le haut niveau de précision du contrôle dans nos process de fabrication.
Répétabilité sans réglages supplémentaires
La répétabilité est un indicateur du niveau de fiabilité des mesures d'un capteur. Ici, elle est représentée comme la différence entre la précision moyenne de tous les échantillons et les mesures individuelles. La répétabilité du TCC est inférieure à 0,015 °C, c'est-à-dire que vous pouvez être sûrs que l'appareil fournit des mesures répétables.
Impact de la température ambiante sur la précision
Les variations de la température ambiante peuvent mener à une dérive dans l'électronique des capteurs et affecter la précision des valeurs mesurées. Dans l'idéal, la température ambiante ne devrait avoir aucun impact sur la précision des valeurs mesurées. Les fabricants spécifient l'écart autorisé en rapport avec l'augmentation ou la diminution de la température ambiante. Nous appelons cette relation « coefficient de température », les autres fabricants peuvent éventuellement utiliser une autre terminologie.
Pour tester l'impact de la température ambiante, l'élément RTD de la pointe est remplacé par un résistor fixe pour simuler une température de process stable. Ensuite, les capteurs sont placés dans une chambre de test thermique et exposés à des températures ambiantes de -50 °C, 25 °C et 85 °C pour mesurer les variations de la température de process. Chaque point représente un point de mesure, les lignes horizontales indiquent les spécifications techniques.