- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Componenti del bus di campo
- Gateway AS-i con funzionalità PLC
- AC1356
Gateway AS-i PROFIBUS DP con PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
Gateway AS-i PROFIBUS DP con PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
- Con interfaccia bus integrata e PLC
- Scambio dati affidabile e rapido con il livello sensore-attuatore
- Display a colori per la visualizzazione dello stato di tutti gli slave AS-i in loco
- Configurazione, messa in funzione e diagnostica semplici
- Menu di configurazione rapida con uso intuitivo
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: AC1412 Confronta prodotti: AC1356 / AC1412 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Applicazione | sistema di controllo decentralizzato |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|---|
Capacità di isolamento [V] | 500 |
Corrente assorbita [mA] | < 400 |
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 10 |
Max. potenza assorbita [VA] | 10 |
Numero di master AS-i | 2 |
Separazione del potenziale | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | RS232; Ethernet; PROFIBUS |
---|
Protocollo | CAA |
---|
Velocità di trasmissione | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Tipo di connettore | RJ45 |
Protocollo | Modbus TCP |
Tipo di utilizzo | Programmazione |
Velocità di trasmissione | 12 MBaud |
---|---|
Protocollo | Profibus DP |
Tipo di utilizzo | trasmissione dati |
Numero delle interfacce RS232 | 1 | |
---|---|---|
Velocità di trasmissione | 9600...115200 Baud | |
Tipo di connettore | RJ11 | |
Tipo di utilizzo | Programmazione | |
Nota per le interfacce |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...70 |
Grado di protezione | IP 20 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i master profile | M4 |
Dati meccanici
Peso [g] | 604,5 |
---|---|
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN |
Materiali | alluminio; lamiera di acciaio zincato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|