Gateway AS-i PROFIBUS DP
AC1375
SmartLink M4 DP 1Master
Gateway AS-i PROFIBUS DP
AC1375
SmartLink M4 DP 1Master
- Con interfaccia bus integrata
- Scambio dati affidabile e rapido con il livello sensore-attuatore
- Display a colori per la visualizzazione dello stato di tutti gli slave AS-i in loco
- Configurazione, messa in funzione e diagnostica semplici
- Menu di configurazione rapida con uso intuitivo
Articolo in corso di dismissione
Fuori produzione da: 12/31/2022
Fuori produzione da: 12/31/2022
Articoli alternativi: AC1411 Confronta prodotti: AC1375 / AC1411 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Applicazione | Gateway PROFIBUS DP |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Capacità di isolamento [V] | 500 |
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 200 |
Max. potenza assorbita [VA] | 4 |
Numero di master AS-i | 1 |
Separazione del potenziale | si |
Uscite
Modello elettrico | AS-i |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | PROFIBUS |
---|
Standard di trasmissione | EN 50170 | |
---|---|---|
Velocità di trasmissione | 12 MBaud | |
Protocollo | Profibus DP | |
Tipo di utilizzo | trasmissione dati | |
Nota per le interfacce |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...70 |
Grado di protezione | IP 20 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Profilo AS-i | M4 |
Dati meccanici
Peso [g] | 391,5 |
---|---|
Corpo | corpo per montaggio su guida DIN |
Materiali | alluminio; lamiera di acciaio zincato |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|