- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Componenti del bus di campo
- Master per applicazioni da campo nell'automazione industriale
- AC6000
Master IO-Link con interfaccia AS-i
AC6000
IO-Link Master AS-i 4P IP67
Master IO-Link con interfaccia AS-i
AC6000
IO-Link Master AS-i 4P IP67
- Affidabile trasmissione dei dati della macchina, dei parametri di processo e dei dati di diagnostica al sistema di controllo
- Semplice sostituzione del dispositivo grazie alla memorizzazione dei parametri integrata
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Per il collegamento di quattro dispositivi IO-Link
Applicazione
Applicazione | montaggio in campo |
---|---|
Funzione daisy-chain | Tensione di alimentazione; interfaccia bus di campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 300...1500; (AUX) |
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 100 |
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 1,1; (porta 1+2: 0,55 (AUX); porta 3+4: 0,55 (AUX)) |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 8; (configurabile) |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 8; Numero delle uscite digitali: 4 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Alimentazione degli ingressi | AUX |
Livello di commutazione High [V] | 11...30 |
Livello di commutazione Low [V] | 0...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 300 |
Resistente a cortocircuito | si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AUX |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link; AS-i |
---|
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Numero porte classe A | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 | ||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 | ||||
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Grado di protezione (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado di sporco | 2 | ||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 161 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modalità di indirizzamento esteso | no | ||||||
Profilo AS-i |
|
||||||
Numero dispositivi AS-i | 1...5 |
Dati meccanici
Peso [g] | 247 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA arancione; Presa: ottone nichelato |
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | M12 |
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
IO-Link Port Class A X01...X04 | Connettore: 4 x M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione IN
X21 | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione OUT
X22 | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|