Applicazione
Applicazione |
settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
Funzione daisy-chain |
Tensione di alimentazione; interfaccia bus di campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
18...31,6 DC; (AS-i) |
Corrente assorbita [mA] |
300...1500; (AUX) |
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] |
100 |
Classe di isolamento |
III |
Capacità di corrente totale [A] |
1,1; (porta 1+2: 0,55 (AUX); porta 3+4: 0,55 (AUX)) |
Tensione di alimentazione supplementare [V] |
20...30 DC; (AUX) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
8; (configurabile) |
Numero totale di ingressi e uscite |
numero degli ingressi digitali: 8; numero delle uscite digitali: 4 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
Alimentazione degli ingressi |
AUX |
Livello di commutazione High [V] |
11...30 |
Livello di commutazione Low [V] |
0...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali |
si |
Uscite
Numero delle uscite digitali |
4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
Capacità di corrente per uscita [mA] |
300 |
Resistente a cortocircuito |
si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite |
AUX |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
IO-Link; AS-i |
IO-Link Master
Tipo di trasmissione |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Numero porte classe A |
4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
90 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inox: IP 69K) |
Grado di protezione (NEMA 250) |
6P |
Grado di sporco |
2 |
Fluidi chimici |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Resistenza agli urti |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [anni] |
161 |
Parametri AS-i
Versione AS-i |
2.11; 3.0 |
Modalità di indirizzamento esteso |
no |
Profilo AS-i |
basic slave (CTT1 input) |
S-7.4.E |
additional slave (CTT1 input) |
S-7.3.E |
additional slave (CTT1 output) |
S-7.3.2 |
|
Numero dispositivi AS-i |
1...5 |
Dati meccanici
Peso [g] |
255 |
Materiali |
Corpo: PA grigio; Presa: 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo |
M12 |
Osservazioni
Osservazioni |
Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l’uso. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
IO-Link Port Class A X01...X04 |
Connettore: 4 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione IN
X21 |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione OUT
X22 |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |