- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Componenti del bus di campo
- Master per applicazioni da campo nell'industria alimentare
- AC6003
Master IO-Link con interfaccia AS-i
AC6003
IO-Link Master AS-i 2P IP69K
Master IO-Link con interfaccia AS-i
AC6003
IO-Link Master AS-i 2P IP69K
- Affidabile trasmissione dei dati della macchina, dei parametri di processo e dei dati di diagnostica al sistema di controllo
- Semplice sostituzione del dispositivo grazie alla memorizzazione dei parametri integrata
- Alto grado di protezione per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Alimentazione del master e dei sensori solo dal cavo giallo AS-i
- Per il collegamento di un massimo di due dispositivi IO-Link
Applicazione
Applicazione | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
---|---|
Funzione daisy-chain | Tensione di alimentazione; interfaccia bus di campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Max. corrente assorbita da AS-i [mA] | 350 |
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 0,3; (porta 1+2: 0,3 (AS-i)) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 4; (configurabile) |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 2 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2) |
---|---|
Alimentazione degli ingressi | AS-i |
Livello di commutazione High [V] | 11...30 |
Livello di commutazione Low [V] | 0...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1) |
---|---|
Capacità di corrente uscite totale [A] | 0,3 |
Resistente a cortocircuito | si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | AS-i |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link; AS-i |
---|
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Numero porte classe A | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 | ||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 | ||||
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inox: IP 69K) | ||||
Grado di protezione (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado di sporco | 2 | ||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 194 |
Parametri AS-i
Versione AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modalità di indirizzamento esteso | no | ||||||
Profilo AS-i |
|
||||||
Numero dispositivi AS-i | 1...5 |
Dati meccanici
Peso [g] | 242,6 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA grigio; Presa: 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento elettrico
Collegamento del modulo | M12 |
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
IO-Link Port Class A X01...X02 | Connettore: 2 x M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione IN
X21 | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione OUT
X22 | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|