- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Componenti del bus di campo
- Master per applicazioni da campo nell'automazione industriale
- AL1010
Master IO-Link con interfaccia PROFIBUS
AL1010
IO-Link Master PL PB 8P IP67
Master IO-Link con interfaccia PROFIBUS
AL1010
IO-Link Master PL PB 8P IP67
- Affidabile trasmissione dei dati della macchina, dei parametri di processo e dei dati di diagnostica al sistema di controllo
- Con interfaccia bus integrata
- Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Per collegare fino a otto dispositivi IO-Link
Articolo in corso di dismissione
Applicazione
Applicazione | Moduli I/O per applicazioni di campo |
---|---|
Funzione daisy-chain | Tensione di alimentazione; interfaccia bus di campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19...31,2 DC; (US) |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 19...31,2 DC; (UA) |
Capacità di corrente per ogni porta [A] | 1,6 |
---|
Capacità di corrente per ogni porta [A] | 0,2 |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 12; (configurabile) |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 12; numero delle uscite digitali: 8 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Livello di commutazione High [V] | 15...30 |
Livello di commutazione Low [V] | -3...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 200 |
Resistente a cortocircuito | si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | 24 V DC |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link; PROFIBUS |
---|
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Numero porte classe A | 4 |
Numero porte classe B | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 577 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA; Presa: ottone nichelato |
Materiale guarnizione | FKM |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - PROFIBUS IN
X21 | Connettore: M12; codifica: B |
---|
Collegamento elettrico - PROFIBUS OUT
X22 | Connettore: M12; codifica: B; Guarnizione: FKM |
---|
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
IO-Link Port Class A X01...X04 | Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: FKM |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione IN
X31 | Connettore: M12; codifica: T |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione OUT
X32 | Connettore: M12; codifica: T; Guarnizione: FKM |
---|