- Prodotti
- Comunicazione industriale
- Componenti del bus di campo
- Master per applicazioni da campo nell'industria alimentare
- AL1301
Master IO-Link con interfaccia PROFINET
AL1301
IO-Link Master DL PN 4P IP69K
Master IO-Link con interfaccia PROFINET
AL1301
IO-Link Master DL PN 4P IP69K
- Separazione tra rete di automazione e rete informatica
- Affidabile trasmissione dei dati della macchina, dei parametri di processo e dei dati di diagnostica al sistema di controllo
- Con interfaccia PROFINET e interfaccia MQTT JSON separata
- Alto grado di protezione per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Per il collegamento di quattro dispositivi IO-Link
Articoli alternativi: AL1305 Confronta prodotti: AL1301 / AL1305 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Applicazione | Aree igieniche; Moduli I/O per applicazioni di campo |
---|---|
Funzione daisy-chain | interfaccia bus di campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...28 DC; (US ; secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 300...3900; (US) |
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 3,6 |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 8; (configurabile) |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 8; numero delle uscite digitali: 4 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Livello di commutazione High [V] | 11...28 |
Livello di commutazione Low [V] | 0...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 300 |
Resistente a cortocircuito | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard di trasmissione | 100Base-TX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s | ||||||
Protocollo | PROFINET | ||||||
Impostazioni di fabbrica |
|
||||||
Nota per le interfacce |
|
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protocollo | MQTT JSON | ||||
Impostazioni di fabbrica |
|
||||
Nota per le interfacce |
|
Tipo di trasmissione | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Numero porte classe A | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 | ||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 | ||||
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inox: IP 69K) | ||||
Grado di protezione (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado di sporco | 2 | ||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 95 |
Dati meccanici
Peso [g] | 314 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA grigio; Presa: 1.4404 (AISI 316L) |
Materiale guarnizione | EPDM |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ethernet
PROFINET X21, X22 | Connettore: M12; codifica: D; Guarnizione: EPDM |
---|
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
IO-Link Port Class A X01...X04 | Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: EPDM |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
X31 | Connettore: M12; codifica: A |
---|