Applicazione
Applicazione |
Aree igieniche; Moduli I/O per applicazioni di campo |
Funzione daisy-chain |
interfaccia bus di campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
20...28 DC; (US ; secondo SELV/PELV) |
Corrente assorbita [mA] |
300...3900; (US) |
Classe di isolamento |
III |
Alimentazione sensore US
Capacità di corrente totale [A] |
3,6 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
16; (configurabile) |
Numero totale di ingressi e uscite |
numero degli ingressi digitali: 16; numero delle uscite digitali: 8 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali |
16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
Livello di commutazione High [V] |
11...28 |
Livello di commutazione Low [V] |
0...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali |
si |
Uscite
Numero delle uscite digitali |
8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
Capacità di corrente per uscita [mA] |
300 |
Resistente a cortocircuito |
si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - PROFINET
Standard di trasmissione |
100Base-TX |
Velocità di trasmissione |
100 MBit/s |
Protocollo |
PROFINET |
Impostazioni di fabbrica |
Indirizzo IP: 0.0.0.0 |
subnet mask: 0.0.0.0 |
indirizzo IP gateway: 0.0.0.0 |
indirizzo MAC: vedere etichetta |
|
Nota per le interfacce |
IO-Link Integration Edition 2 |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
ridondanza S2 |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
topologie di rete supportate: linea |
anello |
|
Ethernet - Internet of Things
Standard di trasmissione |
10Base-T; 100Base-TX |
Velocità di trasmissione |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocollo |
MQTT JSON |
Impostazioni di fabbrica |
Indirizzo IP: 169.254.x.x |
subnet mask: 255.255.0.0 |
indirizzo IP gateway: 0.0.0.0 |
indirizzo MAC: vedere etichetta |
|
Nota per le interfacce |
protocollo di sicurezza: HTTPS |
|
IO-Link Master
Tipo di trasmissione |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Versione IO-Link |
1.1 |
Numero porte classe A |
8 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-25...60 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-25...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
90 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (funzionamento con cappucci di protezione in acciaio inox: IP 69K) |
Grado di protezione (NEMA 250) |
6P |
Grado di sporco |
2 |
Fluidi chimici |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Test / Certificazioni
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Resistenza agli urti |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [anni] |
76 |
Dati meccanici
Peso [g] |
427,1 |
Materiali |
Corpo: PA grigio; Presa: 1.4404 (AISI 316L) |
Materiale guarnizione |
EPDM |
Accessori
Fornitura |
Cappuccio di protezione: 1 x M12, acciaio inox, E12542 |
|
Osservazioni
Osservazioni |
Per maggiori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l’uso. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ethernet
PROFINET X21, X22 |
Connettore: M12; codifica: D; Guarnizione: EPDM |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
IO-Link Port Class A X01...X08 |
Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: EPDM |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
X31 |
Connettore: M12; codifica: A |