Modulo IO-Link PROFIsafe
AL200S
PROFIsafe IOL Device 8P IP67
Modulo IO-Link PROFIsafe
AL200S
PROFIsafe IOL Device 8P IP67
- Modulo I/O sicuro per PROFIsafe con ingressi e uscite sicure
- Possibile collegamento di contatti meccanici sicuri e sensori OSSD
- Telegrammi PROFIsafe condotti in tunneling IO-Link
- Alimentazione separata 24V per le uscite tramite codifica L M12 standard per un'elevata capacità di corrente
- Soluzione Safety in ambiente IO-Link
Applicazione
Modello | solo per il funzionamento con master IO-Link AL140x, AL1304 fino a AL1307 e PLC Siemens S7-1200 e S7-1500 (tranne Software Controller e Open Controller) |
---|---|
Applicazione | Moduli I/O per applicazioni di campo |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 19,2...30,2 DC; (US ; secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 67; (US) |
Classe di isolamento | III |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 19,2...30,2 DC; (UA) |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] | 34; (UA) |
Capacità di corrente totale [A] | 6 |
---|---|
Capacità di corrente per ogni porta [A] | 2 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 12 |
---|
Ingressi
Numero totale ingressi | 8 |
---|---|
Livello di commutazione High [V] | 11...30 |
Livello di commutazione Low [V] | -30...5 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Uscite
Numero totale uscite | 4 |
---|---|
Resistente a cortocircuito | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
DeviceID supportati |
|
Tipo di trasmissione | COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Modo SIO | no |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 75 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Parametri di sicurezza
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] | 175200 | |
---|---|---|
Durata d'uso TM (indicazione supplementare) |
|
Conforme ai requisiti |
|
|||
---|---|---|---|---|
PFH [1/h] | 1E-08 | |||
PFD [1/h] | 1E-04 |
Conforme ai requisiti |
|
|||
---|---|---|---|---|
PFH [1/h] | 1E-09 | |||
PFD [1/h] | 1E-05 |
Dati meccanici
Peso [g] | 408,3 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA; Presa: ottone nichelato |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Address Plug
X41 | Connettore: M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - IO-Link
X21 | Connettore: M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - Power IN
X31 | Connettore: M12; codifica: L |
---|
Collegamento elettrico - Safety Inputs
X01...X04 | Connettore: M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - Safety Outputs
X05...X08 | Connettore: M12; codifica: A |
---|