modulo di ingresso/uscita IO-Link
AL2303
IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67
modulo di ingresso/uscita IO-Link
AL2303
IOL MOD SL 8XMP/DX B M12 IP67
- Different digital and analogue input / output functions for IO-Link communication in just one module
- 8 independently configurable I/O ports
- Electrical separation between auxiliary voltage and IO-Link
- Digital input filters, PerformanceLine version with an output current of up to 1.8 A
- Extension of IO-Link masters with additional inputs and outputs
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 100; (US) |
Classe di isolamento | III |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 18...30 DC; (UA) |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] | 3600; (UA) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 16 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 16; Numero degli ingressi analogici: 8; numero delle uscite digitali: 16 |
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 16; (configurabile) |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP; (Tipo 3 (IEC 61131-2)) |
Alimentazione degli ingressi | UA |
Tensione di alimentazione [V] | 18...30 |
Corrente di ingresso High [mA] | 2...15 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...1,5 |
Livello di commutazione High [V] | 11...28 |
Livello di commutazione Low [V] | 0...5 |
Numero degli ingressi analogici | 8; (configurabile ingresso corrente/tensione) |
Ingresso analogico corrente [mA] | 4...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...10 |
Risoluzione ingresso analogico | 16 Bit |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 16; (configurabile) |
---|---|
Capacità di corrente per uscita [mA] | 1800 |
Capacità di corrente uscite totale [A] | 3,6; (capacità di carico di corrente per segmento: 1800 mA) |
Protezione da cortocircuito | si |
Alimentazione dell'attuatore delle uscite | UA |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Tipo di trasmissione | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||
Modo SIO | no | ||||||
Classe richiesta per porta master | B | ||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 4 | ||||||
DeviceID supportati |
|
||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...70 | ||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 | ||||
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 | ||||
Grado di protezione | IP 65; IP 67 | ||||
Grado di protezione (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado di sporco | 2 | ||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 467,716 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiali | Corpo: PA arancione; Presa: ottone nichelato |
Materiale guarnizione | FKM |
Coppia di serraggio [Nm] | < 0,8 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - IO-Link
X1 | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - Ingressi / Uscite
X1.0...X1.7 | Connettore: 8 x M12; codifica: A; Guarnizione: FKM |
---|