Modulo IO-Link CompactLine
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
Modulo IO-Link CompactLine
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
- Sei ingressi connettore con due uscite digitali ognuno per dodici attuatori
- Due tensioni di alimentazione separate con 1,8 A ognuna
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il comando semplice di attuatori su qualsiasi master IO-Link
- Trasmissione di dati ed energia possibile anche con un cavo non schermato
Applicazione
Applicazione | Moduli I/O per applicazioni di campo |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 50; (US) |
Classe di isolamento | III |
Tensione di alimentazione supplementare [V] | 18...30 DC; (UA) |
Max. corrente assorbita da alimentazione supplementare [mA] | 3600; (UA) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 12 |
---|
Uscite
Numero delle uscite digitali | 12; (6 x 2) |
---|---|
Funzione uscita | PNP |
Capacità di corrente per uscita [mA] | 1800 |
Capacità di corrente uscite totale [A] | 3,6; (capacità di carico di corrente per lato di uscita: 1800 mA) |
Separate elettricamente | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
DeviceID supportati |
|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Modo SIO | no |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 5,6 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...70 | ||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 | ||||
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 | ||||
Grado di protezione | IP 65; IP 67 | ||||
Grado di protezione (NEMA 250) | 6P | ||||
Grado di sporco | 2 | ||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 308,8 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 26 x 59,3 x 152 |
Materiali | Corpo: PA; Presa: ottone nichelato |
Materiale guarnizione | FKM |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - IO-Link
X1 | Connettore: M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
X31 | Connettore: M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - Uscite
X1.0...X1.5 | Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: FKM |
---|