Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 50 |
Capacità di corrente per ogni porta [A] | 0,1 |
---|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | numero degli ingressi digitali: 16 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi digitali | 16; (8 x 2) |
---|---|
Circuito d'ingresso ingressi digitali | PNP |
Alimentazione degli ingressi | IO-Link |
Limitazione della corrente di ingresso [mA] | 15 |
Corrente di ingresso High [mA] | 6...10 |
Corrente di ingresso Low [mA] | 0...2 |
Livello di commutazione High [V] | > 11 |
Protezione da cortocircuito ingressi digitali | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
DeviceID supportati |
|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
Versione IO-Link | 1.1 |
Standard SDCI | IEC 61131-9 |
Modo SIO | no |
Dati di processo analogici | 1 |
Dati di processo digitali | 24 |
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 2,9 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP 67 | ||||
Grado di protezione (NEMA 250) | 6P | ||||
Fluidi chimici |
|
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 164 |
Dati meccanici
Peso [g] | 382,5 |
---|---|
Materiali | PA; Presa: ottone nichelato; O-ring: FKM |
Materiale guarnizione | FKM |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - IO-Link
Connettore: M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
Connettore: M12; codifica: A; Guarnizione: FKM |