- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Sensori per macchine mobili
- Sensori di inclinazione statici
- CR2102
sensore d'inclinazione
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
sensore d'inclinazione
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
- Misurazione precisa degli angoli d'inclinazione nell'asse X e Y
- Alta precisione di misura su tutto il campo angolare in due assi
- Apprendimento del punto zero, direzione di conteggio e frequenza limite impostabili
- Corpo compatto e robusto
- Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: JN2200 Confronta prodotti: CR2102 / JN2200 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Non utilizzare per nuovi progetti.
Caratteristiche del prodotto
Numero assi di misura | 2 |
---|---|
Estensione angolare [°] | ± 45 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...32 DC |
---|
Uscite
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20 |
---|
Campo di misura/regolazione
Numero assi di misura | 2 |
---|---|
Estensione angolare [°] | ± 45 |
Precisione / Deriva
Precisione [°] | 0,5 |
---|---|
Risoluzione [°] | 0,1; (parametrizzabile) |
Interfacce
Numero delle interfacce CAN | 1 |
---|
Test / Certificazioni
MTTF [anni] | 239 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 316 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 90 x 60 x 41 |
Osservazioni
Note | Non utilizzare per nuovi progetti. |
---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12 |