• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. CR3150

Modem quadribanda GSM/GPS CAN

CR3150

MobileMaintenance

Modem quadribanda GSM/GPS CAN

CR3150

MobileMaintenance

  • Trasmissione dati globale tramite rete mobile 2G / 3G
  • Rilevamento dei dati di posizione e trasferimento al cloud
  • Comunicazione sicura TLS end-to-end
  • Buffering sicuro dei dati anche con connessioni radio instabili
  • Collegamento al sistema di controllo macchina tramite interfaccia CAN
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: CR3146 oppure CR3158 Confronta prodotti: CR3150 / CR3146 / CR3158 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 8...32 DC
Corrente assorbita [mA] < 250
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero degli ingressi analogici: 1
Ingressi
Numero degli ingressi analogici 1
Interfacce
Interfaccia di comunicazione CAN
Numero delle interfacce CAN 2
Numero delle interfacce USB 1
Protocollo CANopen; SAE J1939
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 215
Materiali Corpo: PA nero
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
stato 2 x LED
Memoria dati
Ora giusta si; con modo Sleep e Wakeup
Osservazioni
Quantità 1 pezzo