camme per attuatori
E10661
PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES
camme per attuatori
E10661
PUCK/IND/BK/D53/360DEGREES
- Per il monitoraggio della posizione di valvole a farfalla
- Per la segnalazione affidabile della posizione su attuatori
- Semplice montaggio direttamente sull'albero del motore
- Sistema senza contatto con funzione autopulente
- Livello damping superiore impostabile di 360°
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: E12516 + E12526 Confronta prodotti: E10661 / E12516 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Modello | per interfacce meccaniche con azionamenti pneumatici o azionatori manuali VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 107,6 |
---|---|
Diametro camme [mm] | 53 |
Distanza tra i fori [mm] | 80 |
Altezza albero azionamento valvola [mm] | 20 |
Materiali | Camme: PVC nero; viti: acciaio inox |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|