Connettore a cablare
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
Connettore a cablare
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Capacità di corrente totale [A] | 9 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 54,7 |
---|---|
Materiale corpo | PBT |
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Morsetti a vite: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm; AWG 16 |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: PBT; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Contatti: dorato |
---|