• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori per valvole
  4. Camme per attuatori
  5. E17148

camme per attuatori

E17148

PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS

camme per attuatori

E17148

PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS

  • Per il monitoraggio della posizione di valvole a farfalla
  • Per la segnalazione affidabile della posizione su attuatori
  • Semplice montaggio direttamente sull'albero del motore
  • Sistema senza contatto con funzione autopulente
  • Posizione delle viti di commutazione selezionabile
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: E12516 Confronta prodotti: E17148 / E12516 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Modello per interfacce meccaniche con azionamenti pneumatici o azionatori manuali VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Dati meccanici
Peso [g] 125,5
Diametro camme [mm] 65
Distanza tra i fori [mm] 80
Altezza albero azionamento valvola [mm] 30
Materiali Camme: PVC nero; viti: acciaio inox
Osservazioni
Quantità 1 pezzo