Set di montaggio per sensori 3D
E3D301
MOUNTING SET SMART CAM
Set di montaggio per sensori 3D
E3D301
MOUNTING SET SMART CAM
- Set completo per montaggio con clamp
- Montaggio rapido e semplice
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il montaggio su un albero o su una barra
- Qualsiasi posizione desiderata del sensore realizzabile grazie alla mobilità in tutte le direzioni
Applicazione
Modello | montaggio con clamp, per tipi, O3D |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 151 |
---|---|
Tipo di montaggio | Albero; (Ø 14 mm) |
Materiali | supporto: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); clamp: 1.4408 (acciaio inox / 304) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|