• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Accessori per AS-Interface
  4. Ripartitori e diramatori per cavo piatto
  5. E70585

Derivazione per cavo piatto AS-i

E70585

FC Splitter AS-i M12 FC top UL

Derivazione per cavo piatto AS-i

E70585

FC Splitter AS-i M12 FC top UL

  • Per il passaggio dal cavo piatto AS-i al connettore M12
  • Per ampliare la rete AS-i tramite derivazioni
  • Collegamento rapido e semplice tramite tecnica di perforazione dell’isolante
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Articoli alternativi: E75005 Confronta prodotti: E70585 / E75005 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • ce
  • ukca
  • cul
Dati elettrici
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 4
Uscite
Modello elettrico AS-i
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...75
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 53,8
Materiali PBT / PC
Coppia di serraggio [Nm] 1,65
Accessori
Accessori opzionali
terminazione di isolamento cavo piatto:, E70413
Tubo flessibile per accoppiamento:, E70113
Osservazioni
Osservazioni
Il cavo piatto non deve terminare nel ripartitore.
Come protezione utilizzare la terminazione di isolamento per cavo piatto o la guaina termoretraibile.
per il collegamento diretto di moduli AS-i M8 e moduli AS-i Compact M12
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Connettore: M12; codifica: A