Caratteristiche del prodotto
Risoluzione immagine 3D [px] |
176 x 132 |
Angolo di apertura 3D [°] |
70 x 51; (valore nominale senza correzione della distorsione lente) |
Max. frequenza di lettura [Hz] |
25 |
Corpo |
parallelepipedo |
Applicazione
Applicazione |
misurazione oggetto; monitoraggio della completezza; Monitoraggio del livello; monitoraggio della distanza; monitoraggio del volume |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
Corrente assorbita [mA] |
< 2400; (corrente di picco pulsata; valore tipico: 420; valore massimo: 1600) |
Potenza assorbita [W] |
10; (valore tipico) |
Classe di isolamento |
III |
Sensore di immagine |
PMD 3D ToF-Chip |
Illuminazione interna |
si; (infrarossa: 850 nm radiazione invisibile LED) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite |
numero degli ingressi digitali: 2; numero delle uscite digitali: 3; numero delle uscite analogiche: 1 |
Ingressi
Trigger |
24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
Numero degli ingressi digitali |
2 |
Circuito d'ingresso ingressi digitali |
24 V PNP/NPN; (configurabile; IEC 61131-2 Typ 3) |
Uscite
Numero totale uscite |
3 |
Numero delle uscite digitali |
3; (configurabile) |
Funzione uscita |
24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] |
1 |
Capacità di corrente per uscita [mA] |
100 |
Numero delle uscite analogiche |
1 |
Uscita analogica corrente [mA] |
4...20 |
Carico max [Ω] |
500 |
Uscita analogica tensione [V] |
0...10 |
Min. impedenza di uscita [Ω] |
10000 |
Protezione da cortocircuito |
si |
Tipo di protezione da cortocircuito |
ad impulsi |
Resistente a sovraccarico |
si |
Campo di rilevamento
Distanza operativa [mm] |
300...8000 |
Indicazioni per la distanza operativa |
dimensione oggetto: 200 x 200 mm |
riflettanza: 18 % |
|
Risoluzione immagine 3D [px] |
176 x 132 |
Angolo di apertura 3D [°] |
70 x 51; (valore nominale senza correzione della distorsione lente) |
Max. frequenza di lettura [Hz] |
25 |
Campo di misura/regolazione
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
tramite PC con ifm Vision Assistant |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
Ethernet |
Ethernet
Numero delle interfacce Ethernet |
1 |
Standard di trasmissione |
10Base-T; 100Base-TX |
Velocità di trasmissione |
10; 100 |
Protocollo |
TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP |
Impostazioni di fabbrica |
Indirizzo IP: 192.168.0.69 |
subnet mask: 255.255.255.0 |
indirizzo IP gateway: 192.168.0.201 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-10...50 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...85 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Max. immunità alla luce esterna [klx] |
8; (con precisione di misura e ripetibilità ridotte: < 100) |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-6-4 |
Emissione di interferenze / ambienti industriali |
DIN EN 61000-6-2 |
Immunità alle interferenze / ambienti industriali |
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g / (11 ms) non ricorrente |
DIN EN 60068-2-27 |
40 g / (6 ms) ricorrente |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
2 g / (10...150 Hz) |
DIN EN 60068-2-64 |
2,3 g RMS / (10...500 Hz) |
|
Sicurezza fotobiologica |
gruppo libero; (DIN EN 62471) |
Sicurezza elettrica |
DIN EN 61010-2-201 |
alimentazione elettrica solo tramite circuiti elettrici PELV |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
773,8 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
72 x 65 x 82,6 |
Materiali |
Corpo: alluminio pressofuso; Protezione frontale: Gorilla Glass; Indicazione della funzione: PA |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
Commutazione |
2 x LED, verde Ethernet Funzionamento |
Stato di commutazione |
2 x LED, giallo OUT 1 OUT 2 |
|
Collegamento elettrico - Ethernet
|
Connettore: 1 x M12; codifica: D |
Collegamento elettrico - Raccordo a processo
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Altri dati
dimensione del campo immagine con correzione della distorsione lente
campo di misura / distanza [m] |
Lunghezza [m] |
larghezza [m] |
0,50 |
0,40 |
0,55 |
1,00 |
0,80 |
1,10 |
2,00 |
1,60 |
2,20 |
3,00 |
2,40 |
3,30 |
4,00 |
3,20 |
4,40 |
5,00 |
4,00 |
5,50 |