- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- Telecamere
- Telecamere 3D per macchine mobili
- O3M251
Sensore 3D per macchine mobili
O3M251
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/70
Sensore 3D per macchine mobili
O3M251
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/70
- Affidabile rilevamento 3D di scene e oggetti
- Adatto per l'impiego in macchine mobili
- Affidabile misurazione della distanza tramite tempo di volo
- Con telecamera 2D integrata e funzione Overlay
- Visualizzazione dei messaggi di allarme e indicazione di ostacoli nell'immagine reale
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Risoluzione dell'immagine [px] | 640 x 480 |
Risoluzione immagine 3D [px] | 64 x 16 |
Angolo di apertura [°] | 90 x 67 |
Angolo di apertura 3D [°] | 70 x 23 |
Frequenza d'aggiornamento [Hz] | 25 |
Frequenza d'aggiornamento 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Applicazione
Applicazione | trasmissione dei dati dell'immagine 3D; trasmissione dei dati dell'immagine 2D |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 600 |
Potenza assorbita [W] | 4,6 |
Classe di isolamento | III |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Sensore di immagine | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Uscite
Uscita video | PAL (720x576) |
---|
Campo di rilevamento
Risoluzione dell'immagine [px] | 640 x 480 |
---|---|
Risoluzione immagine 3D [px] | 64 x 16 |
Angolo di apertura [°] | 90 x 67 |
Angolo di apertura 3D [°] | 70 x 23 |
Frequenza d'aggiornamento [Hz] | 25 |
Frequenza d'aggiornamento 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | tramite PC con ifm Vision Assistant |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
Numero delle interfacce CAN | 1 | |
Numero delle interfacce Ethernet | 1 | |
Numero delle interfacce video (FBAS) | 1 | |
Nota per le interfacce |
|
Velocità di trasmissione | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protocollo | CANopen; UDS | |||
Impostazioni di fabbrica |
|
|||
Tipo di utilizzo | Parametrizzazione; trasmissione dati |
Protocollo | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Impostazioni di fabbrica |
|
||||
Tipo di utilizzo | trasmissione dati |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...105 | |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) | |
Max. altezza s.l.m. [m] | 4000 | |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K; (con connettori avvitati o cappucci di protezione) | |
Max. immunità alla luce esterna [klx] | 120 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
Sicurezza elettrica |
|
||||
MTTF [anni] | 58 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1155 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Materiali | Corpo: alluminio pressofuso; disco: Gorilla Glass |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - CAN
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 1 x M12; codifica: D |
Collegamento elettrico - video
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Altri dati
dimensione del campo immagine con correzione della distorsione lente
campo di misura / distanza [m] | Lunghezza [m] | larghezza [m] |
5 | 7 | 2 |
10 | 14 | 4,1 |
15 | 21 | 6,5 |
30 | 42 | 12,2 |
campo di misura per rilevamento oggetti
tipo oggetto / dimensione oggetto | condizioni di utilizzo | Campo di misura [m] |
veicolo | soleggiato (~120 klx) | 0,25...30 |
nuvoloso (~20 klx) | 0,25...40 | |
oscurità | 0,25...50 | |
persona | soleggiato (~120 klx) | 0,25...12 |
nuvoloso (~20 klx) | 0,25...16 | |
oscurità | 0,25...20 | |
catarifrangente | soleggiato (~120 klx) | 1...40 |
nuvoloso (~20 klx) | 1...60 | |
oscurità | 1...80 |
versione software: | rilevamento oggetti OD |
campo di misura per ROI
condizioni di utilizzo | Campo di misura [m] |
valore tipico | |
soleggiato (~120 klx) | 0,25...12 |
nuvoloso (~20 klx) | 0,25...15 |
oscurità | 0,25...30 |
versione software : | funzioni base immagine in distanza DI / BF |
precisione di misura
condizioni di utilizzo | precisione di misura [cm] |
valore tipico | |
soleggiato (~120 klx) | ± 15 |
nuvoloso (~20 klx) | ± 10 |
oscurità | ± 5 |
versione software : | funzioni base immagine in distanza DI / BF |