Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Risoluzione dell'immagine [px] |
640 x 480 |
Risoluzione immagine 3D [px] |
64 x 16 |
Angolo di apertura [°] |
120 x 90 |
Angolo di apertura 3D [°] |
95 x 32 |
Frequenza d'aggiornamento [Hz] |
25 |
Frequenza d'aggiornamento 3D [Hz] |
25 / 33 / 50 |
Corpo |
parallelepipedo |
Applicazione
Applicazione |
trasmissione dei dati dell'immagine 3D; trasmissione dei dati dell'immagine 2D |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] |
9...32 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 600 |
Potenza assorbita [W] |
4,6 |
Classe di isolamento |
III |
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Sensore di immagine |
PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Uscite
Uscita video |
PAL (720x576) |
Campo di rilevamento
Risoluzione dell'immagine [px] |
640 x 480 |
Risoluzione immagine 3D [px] |
64 x 16 |
Angolo di apertura [°] |
120 x 90 |
Angolo di apertura 3D [°] |
95 x 32 |
Frequenza d'aggiornamento [Hz] |
25 |
Frequenza d'aggiornamento 3D [Hz] |
25 / 33 / 50 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
tramite PC con ifm Vision Assistant |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
CAN; Ethernet |
Numero delle interfacce CAN |
1 |
Numero delle interfacce Ethernet |
1 |
Numero delle interfacce video (FBAS) |
1 |
Nota per le interfacce |
uscita dati preprocessati tramite interfaccia CAN |
|
CAN
Velocità di trasmissione |
250 (125...1000) kBaud |
Protocollo |
CANopen; UDS |
Impostazioni di fabbrica |
Interfaccia J1939: default |
Indirizzo dispositivo (ECU): 239 |
interfaccia UDS: 500 (125...1000) kBaud |
|
Tipo di utilizzo |
Parametrizzazione; trasmissione dati |
Ethernet
Protocollo |
UDP/IP |
Impostazioni di fabbrica |
Indirizzo IP: 192.168.1.1 |
subnet mask: 255.255.255.0 |
indirizzo IP di destinazione: 255.255.255.255 |
porta di destinazione: 42000 |
|
Tipo di utilizzo |
trasmissione dati |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-40...85 |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
con frequenza di aggiornamento di 25 Hz |
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...105 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] |
4000 |
Grado di protezione |
IP 67; IP 69K; (con connettori avvitati o cappucci di protezione) |
Max. immunità alla luce esterna [klx] |
120 |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN 61000-6-4 |
ambienti industriali |
DIN EN 61000-6-2 |
ambienti industriali |
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60068-2-27 |
30 g / 6 ms Shock permanenti |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
10 g / 10...500 Hz range di frequenze |
DIN EN 60068-2-64 |
10...1000 Hz rumore |
|
Sicurezza elettrica |
DIN EN 61010-2-201 |
scossa elettrica / alimentazione elettrica solo tramite circuiti elettrici PELV |
|
MTTF [anni] |
58 |
Dati meccanici
Peso [g] |
1168,05 |
Corpo |
parallelepipedo |
Dimensioni [mm] |
143,8 x 85 x 70,1 |
Materiali |
Corpo: alluminio pressofuso; disco: Gorilla Glass |
Osservazioni
Osservazioni |
L'unità di illuminazione è necessaria per il funzionamento del sensore. |
Collegare il sensore e l'unità di illuminazione solo con un cavo ifm originale. |
Gli indici di prestazione specifici per la funzione si trovano nella relativa documentazione. |
|
Quantità |
1 pezzo |
Collegamento elettrico - CAN
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - Ethernet
|
Connettore: 1 x M12; codifica: D |
Collegamento elettrico - video
|
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Altri dati
dimensione del campo immagine con correzione della distorsione lente
campo di misura / distanza [m] |
Lunghezza [m] |
larghezza [m] |
5 |
11 |
2,9 |
10 |
21,8 |
5,7 |
15 |
32,7 |
8,6 |
30 |
65 |
17 |
campo di misura per rilevamento oggetti
tipo oggetto / dimensione oggetto |
condizioni di utilizzo |
Campo di misura [m] |
veicolo |
soleggiato (~120 klx) |
0,25...21 |
|
nuvoloso (~20 klx) |
0,25...30 |
|
oscurità |
0,25...35 |
persona |
soleggiato (~120 klx) |
0,25...9 |
|
nuvoloso (~20 klx) |
0,25...12 |
|
oscurità |
0,25...15 |
catarifrangente |
soleggiato (~120 klx) |
1...29 |
|
nuvoloso (~20 klx) |
1...42 |
|
oscurità |
1...55 |
versione software: |
rilevamento oggetti OD |
campo di misura per ROI
condizioni di utilizzo |
Campo di misura [m] |
|
valore tipico |
soleggiato (~120 klx) |
0,25...8 |
nuvoloso (~20 klx) |
0,25...11 |
oscurità |
0,25...21 |
versione software : |
funzioni base immagine in distanza DI / BF |
precisione di misura
condizioni di utilizzo |
precisione di misura [cm] |
|
valore tipico |
soleggiato (~120 klx) |
± 15 |
nuvoloso (~20 klx) |
± 10 |
oscurità |
± 5 |
versione software : |
funzioni base immagine in distanza DI / BF |