- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- Sensori di visione
- Sensori 3D per macchine mobili
- O3M950
Unità di illuminazione ad infrarossi
O3M950
O3MIOOKG/GM/70
Unità di illuminazione ad infrarossi
O3M950
O3MIOOKG/GM/70
- Per sensori per il rilevamento 3D di scene e oggetti
- Adatto per l'impiego in macchine mobili
- Corpo compatto e robusto
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Angolo di apertura [°] | 70 x 23 |
Frequenza d'aggiornamento 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9...32 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 5000 |
Potenza assorbita [W] | 45 |
Classe di isolamento | III |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 850 |
Campo di rilevamento
Angolo di apertura [°] | 70 x 23 |
---|---|
Frequenza d'aggiornamento 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | tramite PC o O3M15x / O3M25x con ifm Vision Assistant |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | MCI |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...105 | |
Grado di protezione | IP 67; IP 69K; (con connettori avvitati o cappucci di protezione) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
Sicurezza fotobiologica | gruppo di rischio 1; (DIN EN 62471) | ||||
Sicurezza elettrica |
|
||||
MTTF [anni] | 78 |
Dati meccanici
Peso [g] | 1402,9 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Materiali | Corpo: alluminio pressofuso; disco: policarbonato |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12; codifica: A |