Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Risoluzione immagine 3D [px] |
224 x 172 |
Angolo di apertura 3D [°] |
58 x 44 |
Max. frequenza di lettura [Hz] |
20 |
Applicazione
Applicazione |
trasmissione dei dati dell'immagine 3D |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] |
-15...20 |
Tensione di esercizio [V] |
24 DC |
Corrente assorbita [mA] |
< 170; (valore medio a 24 V DC; corrente di picco pulsata: <350) |
Potenza assorbita [W] |
4 |
Classe di isolamento |
III |
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] |
850 |
Sensore di immagine |
PMD 3D ToF-Chip |
Illuminazione interna |
si; (infrarossa: 850 nm radiazione invisibile) |
Campo di rilevamento
Distanza operativa [mm] |
50...3000 |
Indicazioni per la distanza operativa |
dimensione oggetto: 200 x 200 mm |
riflettanza: 18 % |
|
Risoluzione immagine 3D [px] |
224 x 172 |
Angolo di apertura 3D [°] |
58 x 44 |
Max. frequenza di lettura [Hz] |
20 |
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] |
< 30; (in funzione di impostazioni, dimensione oggetto e riflettanza) |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione |
tramite PC con ifm Vision Assistant o XML-RPC |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione |
Ethernet |
Tipo di utilizzo |
Parametrizzazione; trasmissione dati |
Ethernet
Numero delle interfacce Ethernet |
1 |
Standard di trasmissione |
10Base-T; 100Base-TX |
Velocità di trasmissione |
10; 100 |
Protocollo |
TCP/IP |
Impostazioni di fabbrica |
Indirizzo IP: 192.168.0.69 |
subnet mask: 255.255.255.0 |
indirizzo IP gateway: 192.168.0.201 |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-10...40 |
Indicazioni per la temperatura ambiente |
Corpo: < 45° C |
vedere le istruzioni per l'uso |
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-40...85 |
Grado di protezione |
IP 50 |
Max. immunità alla luce esterna [klx] |
8 |
Test / Certificazioni
EMC |
DIN EN IEC 61000-6-4 |
Emissione di interferenze |
DIN EN IEC 61000-6-2 |
Immunità alle interferenze / ambienti industriali |
|
Resistenza agli urti |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g / (11 ms) non ricorrente |
DIN EN 60068-2-27 |
40 g / (6 ms) ricorrente |
|
Resistenza alle vibrazioni |
DIN EN 60068-2-6 |
2 g / (10...150 Hz) |
DIN EN 60068-2-64 |
2,3 g RMS / (10...500 Hz) |
|
Classe di protezione laser |
1 |
Indicazione per la protezione laser |
Attenzione: |
radiazione laser invisibile |
classe laser: |
1 |
|
IEC 60825-1:2014 |
|
Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019. |
|
Sicurezza elettrica |
DIN EN IEC 61010-2-201 |
alimentazione elettrica solo tramite circuiti elettrici PELV |
|
Dati meccanici
Peso [g] |
241,1 |
Dimensioni [mm] |
80 x 43,5 x 21 |
Materiali |
Corpo: zinco pressofuso; Protezione frontale Illu: PMMA |
Collegamento elettrico - Connettore Ethernet RJ45
RJ45_Steckverbinder |
Connettore: 1 x RJ45 |
Altri dati
Dimensione del campo immagine
|
senza correzione della distorsione lente |
|
|
campo di misura / distanza [m] |
Lunghezza [m] |
larghezza [m] |
|
0,50 |
0,50 |
0,40 |
|
1,00 |
1,10 |
0,80 |
|
1,50 |
1,60 |
1,20 |
|
2,00 |
2,20 |
1,70 |
|
2,50 |
2,70 |
2,10 |
|
3,00 |
3,30 |
2,50 |
|
Ripetibilità
campo di misura / distanza [m] |
tempo di esposizione [µs] |
Ripetibilità |
Precisione [mm] |
|
|
valori letti della distanza (1 sigma) su oggetti grigi |
|
|
|
riflettanza 18 % [mm] |
|
0,1...0,25 |
200 |
± 4 |
± 5 |
0,25...0,5 |
400 |
± 4 |
± 5 |
0,5...1 |
1000 |
± 6 |
± 10 |
1...2 |
2000 |
± 12 |
± 20 |
2...3 |
2000 |
± 50 |
± 40 |
Ripetibilità |
|
riferito a |
misurazione della distanza di un singolo pixel |
misurato a |
centro dell'immagine con filtro mediano |
Temperatura ambiente |
20° C |
|
|
Deriva di temperatura
precisione relativa
misurata ad una riflettività da 18 a 90 % |
|