- Prodotti
- OS0031
Fotocellula a riflessione diretta
OS0031
OST-FBOA/T
Fotocellula a riflessione diretta
OS0031
OST-FBOA/T
- Portata molto elevata
- Commutazione impulso luce/buio configurabile
- Con stato uscita AC/DC combinato e collegamento a due fili
- Corpo robusto per applicazione in ambienti industriali critici
- Regolazione intuitiva della sensibilità e delle funzioni temporali tramite potenziometro
Articolo in corso di dismissione
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Applicazione
Principio di funzionamento | Fotocellula a riflessione diretta |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Classe di isolamento | II |
Protetto da inversione di polarità | no |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 880 |
Uscite
Funzione uscita | commutazione impulso luce/buio; (programmabile) |
---|---|
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 10,5 |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC [V] | 10,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 15 |
Max. corrente residua [mA] | 8 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frequenza di commutazione AC [Hz] | 25 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 25 |
Resistente a cortocircuito | no |
Resistente a sovraccarico | no |
Funzione di temporizzatore [s] | 0,01...5 |
Campo di rilevamento
Portata [mm] | < 1000; (carta bianca 200 x 200 mm) |
---|---|
Portata impostabile | si |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 261 |
Dati meccanici
Peso [g] | 269 | |
---|---|---|
Corpo | parallelepipedo | |
Dimensioni [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiali | PPO modificato | |
Materiale lente |
|
|
Orientamento lente | ottica laterale |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Collegamento elettrico
Protezione necessaria | fusibile in miniatura secondo IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 2 A; rapido |
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Morsetti: ...1,5 mm²; Pressacavo: M20 X 1,5 |
---|