• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnologia di sicurezza
  3. Barriere fotoelettriche di sicurezza
  4. Applicazioni industriali
  5. OY063S

Barriera fotoelettrica di sicurezza

OY063S

OYA0460-40-4-12-P-1

Barriera fotoelettrica di sicurezza

OY063S

OYA0460-40-4-12-P-1

  • Affidabile protezione di zone e accessi pericolosi
  • Corrisponde ai requisiti del tipo 4 secondo IEC 61496
  • Portata elevata, regolabile sul dispositivo
  • Versione compatta e robusta per applicazione industriale in condizioni critiche
  • Semplice collegamento grazie all'affidabile connettore M12
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce luce infrarossa
Modello elettrico PNP
Grado di protezione IP 65; IP 67
Applicazione
Funzione di protezione Protezione dell'accesso (protezione mani)
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] 20
Tensione di esercizio [V] 24 DC
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 2
Tipo di luce luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm] 950
Ricevitore
Corrente assorbita [mA] 83
Emettitore
Corrente assorbita [mA] 42
Uscite
Modello elettrico PNP
Numero delle uscite OSSD 2
Capacità di corrente per ogni uscita OSSD [mA] 400; (24 V)
Protezione da cortocircuito si
Campo di rilevamento
Altezza protetta [mm] 460
Risoluzione (capacità di rilevamento d) [mm] 40
Zona protetta (bassa emissione luminosa) [m] 0...4
Zona protetta (alta emissione luminosa) [m] 3...12
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] 5,5
Condizioni ambientali
Luogo di applicazione classe C secondo EN 60654-1, luogo di installazione protetto da agenti atmosferici
Temperatura ambiente [°C] -10...55
Temperatura di immagazzinamento [°C] -20...70
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 95
Grado di protezione IP 65; IP 67
Test / Certificazioni
EMC
IEC 61496-1
Resistenza agli urti
IEC 61496-1
Resistenza alle vibrazioni
IEC 61496-1
Parametri di sicurezza
Tipo ESPE (IEC 61496-1) 4
Conforme ai requisiti
ISO 13849-1: 2015 Categoria 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 8,6E-09
Dati meccanici
Peso [g] 2005
Dimensioni [mm] 513 x 28 x 30
Materiali Corpo: alluminio; Protezione frontale: PC
Lunghezza L [mm] 513
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
emettitore 1 x LED
ricevitore 2 x LED
Accessori
Fornitura
staffa di montaggio: 4
Tasselli scorrevoli: 4
Dadi
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - emettitore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A
Collegamento elettrico - ricevitore
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m; con sezione dei fili conduttori 0,34 mm²