Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Modello elettrico |
PNP |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Applicazione
Funzione di protezione |
Protezione dell'accesso (corpo e le sue parti) |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] |
20 |
Tensione di esercizio [V] |
24 DC |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
< 2 |
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] |
950 |
Ricevitore
Corrente assorbita [mA] |
83 |
Emettitore
Corrente assorbita [mA] |
42 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite OSSD |
2 |
Capacità di corrente per ogni uscita OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Protezione da cortocircuito |
si |
Campo di rilevamento
Altezza protetta [mm] |
1060 |
Risoluzione (capacità di rilevamento d) [mm] |
90 |
Zona protetta (bassa emissione luminosa) [m] |
0...4 |
Zona protetta (alta emissione luminosa) [m] |
3...12 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] |
5,5 |
Condizioni ambientali
Luogo di applicazione |
classe C secondo EN 60654-1, luogo di installazione protetto da agenti atmosferici |
Temperatura ambiente [°C] |
-10...55 |
Temperatura di immagazzinamento [°C] |
-20...70 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
95 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
Resistenza agli urti |
|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Parametri di sicurezza
Tipo ESPE (IEC 61496-1) |
2 |
Conforme ai requisiti |
ISO 13849-1: 2015 Categoria 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
3,0E-08 |
Dati meccanici
Peso [g] |
3750 |
Dimensioni [mm] |
1113 x 28 x 30 |
Materiali |
Corpo: alluminio; Protezione frontale: PC |
Lunghezza L [mm] |
1113 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
emettitore |
1 x LED |
ricevitore |
2 x LED |
|
Accessori
Fornitura |
staffa di montaggio: 4 |
Tasselli scorrevoli: 4 |
Dadi |
|
Collegamento elettrico - emettitore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A |
Collegamento elettrico - ricevitore
Collegamento |
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m; con sezione dei fili conduttori 0,34 mm² |