- Prodotti
- Tecnologia di sicurezza
- Barriere fotoelettriche di sicurezza
- Applicazioni nell'industria alimentare
- OY446S
Barriera fotoelettrica di sicurezza
OY446S
OYA0910-30-4-15-P-1-A
Barriera fotoelettrica di sicurezza
OY446S
OYA0910-30-4-15-P-1-A
- Alto grado di protezione per i requisiti dell'industria alimentare e delle bevande
- Resistente a processi di lavaggio a vapore e ad alta pressione grazie al tubo protettivo
- Affidabile protezione di zone e accessi pericolosi
- Corrisponde ai requisiti del tipo 4 secondo IEC 61496
- Portata elevata, regolabile sul dispositivo
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo protettivo: IP 69K) |
Applicazione
Funzione di protezione | Protezione dell'accesso (protezione mani) |
---|
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 20 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 2 |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 950 |
Corrente assorbita [mA] | 83 |
---|---|
Corrente assorbita riscaldamento [mA] | 417 |
Corrente assorbita [mA] | 42 |
---|---|
Corrente assorbita riscaldamento [mA] | 417 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Numero delle uscite OSSD | 2 |
Capacità di corrente per ogni uscita OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Protezione da cortocircuito | si |
Campo di rilevamento
Altezza protetta [mm] | 910 |
---|---|
Risoluzione (capacità di rilevamento d) [mm] | 30 |
Zona protetta (bassa emissione luminosa) [m] | 0...7 |
Zona protetta (alta emissione luminosa) [m] | 3...15 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | 7,5 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 |
---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo protettivo: IP 69K) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Parametri di sicurezza
Tipo ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Conforme ai requisiti |
|
|||
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,5E-08 |
Dati meccanici
Peso [g] | 5820 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 1087 x 76 x 74 |
Materiali | tubo protettivo: PMMA trasparente; Cappuccio di protezione: POM; fascetta: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: silicone |
Lunghezza L [mm] | 1087 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - emettitore
Collegamento | Cavo: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|
Collegamento elettrico - ricevitore
Collegamento | Cavo: 15 m, PVC; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|