Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Modello elettrico |
PNP |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo protettivo: IP 69K) |
Applicazione
Funzione di protezione |
Protezione dell'accesso (protezione mani) |
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] |
20 |
Tensione di esercizio [V] |
24 DC |
Classe di isolamento |
III |
Protezione da inversione di polarità |
si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] |
< 2 |
Tipo di luce |
luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] |
950 |
Ricevitore
Corrente assorbita [mA] |
83 |
Corrente assorbita riscaldamento [mA] |
417 |
Emettitore
Corrente assorbita [mA] |
42 |
Corrente assorbita riscaldamento [mA] |
417 |
Uscite
Modello elettrico |
PNP |
Numero delle uscite OSSD |
2 |
Capacità di corrente per ogni uscita OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Protezione da cortocircuito |
si |
Campo di rilevamento
Altezza protetta [mm] |
1060 |
Risoluzione (capacità di rilevamento d) [mm] |
30 |
Zona protetta (bassa emissione luminosa) [m] |
0...7 |
Zona protetta (alta emissione luminosa) [m] |
3...15 |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] |
8,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] |
-20...55 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] |
95 |
Grado di protezione |
IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo protettivo: IP 69K) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
Resistenza agli urti |
|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Parametri di sicurezza
Tipo ESPE (IEC 61496-1) |
4 |
Conforme ai requisiti |
ISO 13849-1: 2015 Categoria 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,7E-08 |
Dati meccanici
Peso [g] |
6580 |
Dimensioni [mm] |
1237 x 76 x 74 |
Materiali |
tubo protettivo: PMMA trasparente; Cappuccio di protezione: POM; fascetta: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: silicone |
Lunghezza L [mm] |
1237 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
emettitore |
1 x LED |
ricevitore |
2 x LED |
|
Collegamento elettrico - emettitore
Collegamento |
Cavo: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
Collegamento elettrico - ricevitore
Collegamento |
Cavo: 15 m, PVC; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 10 x 0,34 mm² |