- Prodotti
- Tecnologia di sicurezza
- Barriere fotoelettriche di sicurezza
- Blanking mobile con soppressione configurabile
- OY808S
Barriera fotoelettrica di sicurezza
OY808S
OYA1210-14-4-05-P-1-B
Barriera fotoelettrica di sicurezza
OY808S
OYA1210-14-4-05-P-1-B
- Con funzione di Blanking mobile
- Affidabile protezione di zone e accessi pericolosi
- Per l'alimentazione sicura del materiale su presse in applicazioni industriali per la lavorazione di metallo e legno
- Corrisponde ai requisiti del tipo 4 secondo IEC 61496
- Portata elevata, regolabile sul dispositivo
Nei connettori femmina a 8 poli i colori dei fili non sono standardizzati. Tener sempre conto del cablaggio del sensore e dei connettori femmina (vedere scheda tecnica).
Caratteristiche del prodotto
Tipo di luce | luce infrarossa |
---|---|
Modello elettrico | PNP |
Grado di protezione | IP 65 |
Applicazione
Funzione di protezione | Protezione dell'accesso (protezione delle dita) |
---|
Dati elettrici
Tolleranza della tensione di esercizio [%] | 20 |
---|---|
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | < 18 |
Tipo di luce | luce infrarossa |
Lunghezza d'onda [nm] | 950 |
Corrente assorbita [mA] | 125 |
---|
Corrente assorbita [mA] | 83 |
---|
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Numero delle uscite OSSD | 2 |
Capacità di corrente per ogni uscita OSSD [mA] | 500; (24 V) |
Protezione da cortocircuito | si |
Campo di rilevamento
Altezza protetta [mm] | 1210 |
---|---|
Risoluzione (capacità di rilevamento d) [mm] | 14 |
Zona protetta (bassa emissione luminosa) [m] | 0...3 |
Zona protetta (alta emissione luminosa) [m] | 0...5 |
Funzione di Blanking mobile | si |
Tempi di reazione
Tempo di risposta [ms] | 19 |
---|
Condizioni ambientali
Luogo di applicazione | classe C secondo EN 60654-1, luogo di installazione protetto da agenti atmosferici |
---|---|
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 95 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||
Resistenza alle vibrazioni |
|
Parametri di sicurezza
Tipo ESPE (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Conforme ai requisiti |
|
|||
Durata d'uso TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 2,1E-08 |
Dati meccanici
Peso [g] | 6238,6 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 1311 x 35 x 45 |
Materiali | Corpo: alluminio; Protezione frontale: PC |
Lunghezza L [mm] | 1311 |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - emettitore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
Collegamento elettrico - ricevitore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m; con sezione dei fili conduttori 0,34 mm² |
---|