Come ottimizzare la disponibilità e la potenza dell'impianto tramite i sensori di pressione con IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/pm_food_and_beverages_lp.jpg?v=791861931)
Vuoi:
- ridurre i tempi di fermo?
- aumentare la precisione dei dati di produzione?
- eliminare il rischio di perdita del prodotto?
Allora affidati ai sensori di pressione di ifm per serbatoi e cisterne e scopri qui come queste soluzioni possono esserti di aiuto.
Come posso ridurre i tempi di fermo macchina e aumentare la disponibilità con le soluzioni ifm?
- Semplice riparazione delle celle in ceramica (la rottura della membrana causa un segnale di errore)
- Sostituzione automatica del dispositivo grazie a IO-Link
- Semplice montaggio senza rischio di danneggiare la cella in ceramica (grazie alla struttura del sensore)
- Maggiore durata d’uso della cella in ceramica rispetto alle membrane in metallo.
Come posso ottimizzare il rendimento nel processo con le soluzioni ifm?
- Segnale molto preciso grazie alla trasmissione digitale del valore letto tramite IO-Link
- Rilevamento affidabile del vuoto nei serbatoi
- Migliore compensazione della temperatura che consente cicli di pulizia più veloci e tempi di ciclo ottimizzati (ad es. processo CIP/SIP)
- Processo di pulizia più veloce grazie alla robusta cella in ceramica
Come posso garantire la giusta qualità dei prodotti con le soluzioni ifm?
- Cella in ceramica senza membrana a diaframma che impedisce la contaminazione dovuta al liquido
- Utilizzo di una cella in ceramica che non comporta alcun rischio di perdite