You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

SFI, Shop Floor Integration

SFI è l'acronimo di Shop Floor Integration e indica l'obiettivo primario di integrare i dati IoT provenienti dagli impianti nei processi ERP. Oltre ai processi di manutenzione, sono possibili processi di supply chain o quasi tutti i processi dei clienti. SFI non è solo un'interfaccia tecnica, ma un modello logico con funzionalità pronte per processi selezionati. La soluzione Shop Floor Integration richiede una piattaforma IIoT a monte (ad es. moneo) che fornisca a SFI eventi e valori di processo (ad es. superamenti dei valori di soglia).

SFI è disponibile come add-on per gli ERP SAP R/3 e S4/HANA ed è completamente integrato come software in questi sistemi. Il requisito è il modulo SAP PM per il settore della manutenzione.

SFI Shop Floor Integration

SFI, Shop Floor Integration

Campi di applicazione

Monitoraggio di livello e filtri, analisi dei consumi e delle vibrazioni, CIP, contapezzi, differenza di temperatura e per i dati provenienti da controller.

Questi processi vengono supportati in SAP ERP

Nell'ambiente di manutenzione

  • Creazione automatica delle notifiche di manutenzione nel modulo di manutenzione SAP Plant Maintenance (PM)
  • Creazione automatica degli ordini di manutenzione nel modulo di manutenzione SAP Plant Maintenance (PM)
  • Invio automatico di e-mail con informazioni rilevanti per la manutenzione
  • Creazione automatica di informazioni basate su dati oggettivi per il controllo dei piani di manutenzione in SAP Plant Maintenance (PM)
  • Creazione automatica di informazioni basate su dati oggettivi per il monitoraggio dell'effettivo grado di utilizzo degli agenti di produzione
  • Creazione automatica di informazioni basate su dati oggettivi per il rilevamento dei dati energetici (aria compressa, acqua, gas, corrente)

Nell'ambiente di supply chain

  • Generazione automatica dei movimenti delle merci (es. prelievo di merci)
  • Prenotazioni automatiche per materie prime, sussidiarie e di consumo

Tutti vantaggi in breve

 

Messa in servizio rapida e semplice

Minima assistenza

Workflow di SFI

Potenziali risparmi sui costi

Messa in servizio rapida e semplice

  • SFI completamente integrato in SAP ERP
  • È possibile utilizzare la struttura di sensori esistente

Minima assistenza

  • Non è necessario alcuno sviluppo interno. Risparmiare risorse per gli sviluppatori e ridurre i costi di assistenza

Workflow di SFI

  • Informazioni in tempo reale dallo Shop Floor al sistema ERP
  • Modelli per trigger basati su sensori per attivare processi di follow-up in SAP

Potenziali risparmi sui costi

  • Aumento della disponibilità dell'impianto
  • Identificare e sfruttare potenziali di risparmio ottimizzando i processi
  • Ridurre al minimo i costi di stoccaggio e approvvigionamento dei ricambi secondo le necessità
  • Pianificazione tempestiva e predittiva delle misure di manutenzione attraverso la manutenzione condizionale e predittiva

moneo con SFI

Dal sensore all'ERP: un'interfaccia in moneo OS per Shop Floor Integration crea il collegamento con SAP. moneo RTM fornisce i dati intelligenti sullo stato dell'impianto, che vengono poi utilizzati per attivare i processi di follow-up in SAP in modo automatizzato e mirato attraverso il modello logico in SFI.

La combinazione di moneo e SFI consente il trasferimento continuo di informazioni dall'hardware a SAP ERP.

Installazione e personalizzazione

Se necessario, il team di esperti di ifm ti fornirà assistenza nelle funzionalità di installazione e personalizzazione.

Use case con Shop Floor Integration

Monitoraggio dei filtri dell'acqua in circuiti di raffreddamento con moneo RTM

Manutenzione condizionale dei filtri in impianti con scambiatori di calore tramite moneo RTM. I filtri fini nei circuiti di raffreddamento di ifm prover gmbh assicurano il buon funzionamento degli impianti con scambiatori di calore. Filtrano le impurità dall'acqua di raffreddamento e proteggono così lo scambiatore di calore nelle macchine collegate. La manutenzione e la sostituzione di questi importanti elementi filtranti devono essere effettuate regolarmente. Il monitoraggio costante ottimizza questo processo e garantisce il funzionamento continuo degli impianti.

Shop Floor Integration (SFI): la connessione a SAP ERP

Le informazioni sulla condizione degli impianti, grazie a sensori intelligenti per manutenzione e riparazione o scorte di materiali, vengono elaborate da questa soluzione in tempo reale e in modo contestuale. Shop Floor Integration è completamente integrato in SAP ERP e attiva automaticamente i processi di follow-up necessari per garantire un flusso efficiente della produzione. La capacità di produzione può essere ottimizzata passo dopo passo.