You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Massima sicurezza: sensore induttivo completamente in metallo per condizioni estreme

I sensori induttivi completamente in metallo sono stati sviluppati per garantire la massima affidabilità e robustezza in ambienti difficili.
Come sensore di sicurezza, offre protezione e sicurezza nelle applicazioni critiche.
Grazie all’involucro in acciaio inossidabile, il sensore è estremamente robusto e può resistere anche alle condizioni ambientali più avverse.
Il sensore di sicurezza completamente in metallo è sempre affidabile in caso di temperature estreme, processi di pulizia intensiva o se utilizzato in ambienti industriali difficili.

Vantaggi del prodotto

Sicurezza impareggiabile

Grazie alla certificazione TÜV, il sensore offre la massima affidabilità in
ambienti difficili.

Design robusto, tecnologia sicura

L’involucro in acciaio inox 316L rende il sensore molto robusto e resistente in presenza di condizioni ambientali difficili.

Temperature elevate? Troppo basse? Nessun problema!

Grazie alla sua protezione, il sensore può essere utilizzato in intervalli di temperatura compresi tra
-40 e 100°C.

Pulizia senza ingresso di umidità

I detergenti e l'umidità non influenzano il sensore, rendendolo ideale per l'uso in applicazioni igieniche.

Applicazioni

Monitoraggio di portelli nell’industria alimentare

Funzione
Il sensore controlla il coperchio per garantire che il serbatoio rimanga chiuso durante il processo. Il processo non deve iniziare se il coperchio è aperto o se ci sono persone nel serbatoio.

Sfide

  • Processi di pulizia intensiva
  • Resistenza ad acqua, agenti chimici e alte temperature

Vantaggi

  • L’alloggiamento completamente in metallo in acciaio inox è resistente ai detergenti aggressivi.
  • Le uscite sicure garantiscono un rilevamento affidabile della posizione del coperchio del serbatoio.

Monitoraggio degli stabilizzatori su macchine mobili

Funzione
Per garantire un’area di lavoro sicura, il sensore controlla se gli stabilizzatori siano stati allungati correttamente.

Sfide

  • Affidabilità in ambienti difficili
  • Influenze derivanti da lubrificanti, oli, vibrazioni e variazioni di temperatura

Vantaggi

  • L’involucro completamente in metallo in acciaio inox offre una protezione affidabile contro numerose condizioni ambientali, comprese le sostanze aggressive come il sale antigelo.
  • I segnali di uscita sicuri del sensore significano una chiara valutazione dei rilevamenti di posizione.

Monitoraggio di cancelli e porte in celle frigorifere

Funzione
Per garantire un traffico regolare di AGV, le porte della cella frigorifera devono essere sempre ben chiuse. Se la porta è aperta per il personale di manutenzione, il traffico di AGV deve essere immediatamente interrotto per garantire la sicurezza.

Sfide

  • Temperature estreme
  • Variazioni di temperatura notevoli

Vantaggi

  • Il robusto sensore completamente in metallo è resistente a temperature estremamente basse.
  • Rilevamento affidabile delle porte grazie a segnali di uscita sicuri

Collegamento del sistema

FAQ

I prodotti