A cablare, per ambienti igienici e bagnati
Connettori ecolink M12, codificati A, con innovativo pressacavo brevettato e guarnizione ad alta elasticità
- Pressacavo innovativo
- Guarnizione ad alta elasticità
- Affidabile tecnologia ecolink
- Resistenza a urti e vibrazioni
- Grado di protezione: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Facile da montare correttamente
- Senza alogeni né silicone
Tenuta stagna affidabile anche con intensi movimenti del cavo
Un punto cruciale è la tenuta stagna affidabile e duratura del cavo. Con questa innovativa tecnologia brevettata, il pressacavo e la guarnizione sono del tutto separati l'uno dall'altro. L'ancoraggio del cavo viene realizzato utilizzando un bloccaggio a sfera su 3 punti ad azione molto forte che fissa il cavo anche in caso di un'intensa sollecitazione di trazione. La guarnizione ad alta elasticità è posizionata direttamente all'ingresso del cavo così da impedire una contaminazione dovuta alla penetrazione di sporcizia. Il materiale ad alta elasticità impedisce una deformazione del rivestimento del cavo e garantisce una tenuta stagna affidabile e duratura anche con forti movimenti del cavo.
Montaggio semplice e sicuro
Questi connettori sono dotati della nota e affidabile tecnologia ecolink che garantisce un sicuro collegamento M12 con il dispositivo, senza l'utilizzo di utensili.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf_03-2240x1260-01.jpg?v=1568658760)