Sensori per cilindri con fissaggio robusto in scanalature a C
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-position-mk5300_mk5310-2240x1260-01.jpg?v=1568439627)
Sensore facile da montare con cella di misura GMR elettronica per una lunga durata d'uso; montaggio schermato
- Sensori facili da montare per scanalatura a C.
- Fissaggio robusto all'estremità del corpo per un saldo ancoraggio del cavo.
- Varianti per collegamento e uscita di commutazione per ogni applicazione.
- Cella di misura GMR elettronica per una lunga durata d'uso del sensore.
- Ora anche in versione a 2 fili per sistemi di controllo PNP o NPN
Schermato nella scanalatura a C
Il sensore per cilindri può essere utilizzato nella comune scanalatura a C come ad es. per SMC. La sua altezza di soli 5 mm consente un montaggio schermato. Per questo produttore di cilindri, in particolare, è richiesto il collegamento a 2 fili oltre alla forma della scanalatura.
Lunga durata d’uso
I sensori funzionano senza contatto e non sono praticamente soggetti a usura. La loro durata d'uso è molto più lunga di quella dei comuni contatti Reed. Con la cella di misura GMR (giant magneto resistive) il sensore rileva il magnete sul pistone attraverso la parete di alluminio del cilindro. Ciò fa risparmiare una costosa manutenzione e dispendiosi tempi di arresto.