Sensore di conducibilità LDL100 per controllare la transizione di fase in modo innovativo
- Riduzione delle imprecisioni dei processi di pulizia basati sul tempo
- Aumento del rendimento dei processi con alta flessibilità del punto di misura
- Corpo compatto di alta qualità per evitare guasti e fermi macchina non pianificati
IO-Link:
- Installazione semplice e messa in funzione rapida
- Trasmissione digitale dei valori letti, senza perdite
Applicazioni
Distinguere fluidi diversi è un’operazione molto importante, soprattutto nell’industria alimentare. Il detergente, l’acqua di lavaggio e il prodotto alimentare nella linea di produzione hanno conducibilità diversa e possono essere così rilevati in modo semplice e affidabile.
Vantaggi
Il prodotto è tracciabile in qualsiasi momento in modo univoco. Gli scarti di prodotto e acqua di lavaggio possono essere ridotti grazie alla distinzione rapida e affidabile dei fluidi.
Gestione
La distinzione del prodotto è possibile “out of the box”. Non è necessario configurare il sensore per la messa in funzione. Sono inoltre disponibili funzioni ampliate come, ad es., la simulazione.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/ifm-topproducts-headimage-process-ldl100-2240x1260-01.jpg?v=-674074956)
Vantaggi con LDL
Tempi ridotti per la messa in funzione
- Non è necessaria una centralina di controllo esterna
- Nessun cablaggio complicato grazie al connettore M12
Corpo compatto e robusto
- Nessun pericolo di penetrazione dell’umidità grazie al corpo di acciaio inox saldato
Estremamente competitivi
- Elevata disponibilità e rapidi tempi di consegna
- Sistema flessibile di adattatori per ridurre / semplificare lo stoccaggio
Perché LDL100?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Disponibilità | Qualità | Performance | Gamma di prodotti per l'industria alimentare |
Brevi tempi di consegna. Certificato di fabbrica gratuito, disponibile per il download |
Corpo compatto e robusto, resistenza a shock termici e vibrazioni. 5 anni di garanzia | Alta risoluzione per tutto il campo di misura grazie a IO-Link | Tutti i sensori di processo da un solo fornitore, es. per sistemi CIP |
Tipico processo di pulizia nell'industria alimentare
Obiettivo: distinguere esattamente il prodotto dall'acqua di lavaggio monitorando la conducibilità.
Tipico processo di pulizia
Applicazione
- Obiettivo: distinguere esattamente il prodotto dall'acqua di lavaggio
- Processo di pulizia: l'acqua lava via il prodotto dalla tubazione
- Il sensore di conducibilità controlla la transizione tra fluidi con conducibilità diversa
Vantaggi
- Riduzione degli scarti di prodotto e acqua di lavaggio
- Convalida del processo
Valore aggiunto con IO-Link
![]() |
Trasmissione dei dati senza perdite Trasmissione digitale di conducibilità e temperatura |
![]() |
plug & play Facile messa in funzione grazie alla parametrizzazione automatica |
![]() |
Processi transparenti Funzione di memoria interna |