You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Monitoraggio CIP di nuova generazione con il sensore di conducibilità LDL200

Monitoraggio CIP di nuova generazione con il sensore di conducibilità LDL200

  • Riduzione delle imprecisioni dei processi di pulizia basati sul tempo
  • Aumento del rendimento dei processi con alta flessibilità del punto di misura
  • Corpo compatto di alta qualità per evitare guasti e fermi macchina non pianificati

IO-Link:

  • Installazione semplice e messa in funzione rapida
  • Trasmissione digitale dei valori letti, senza perdite

Applicazioni
I sensori vengono utilizzati nel processo di pulizia dell’industria alimentare (CIP). In questa applicazione i sensori vengono utilizzati per rilevare la concentrazione del liquido detergente, monitorare residui nell’acqua di lavaggio e validare il prodotto.

Potenziale
Una misurazione rapida, precisa e affidabile nel processo contribuisce a migliorare l’affidabilità dell’impianto e ottimizzare i cicli di pulizia. Grazie al consumo ridotto di detergente, di energia per il lavaggio e di acqua, è possibile ottimizzare enormemente i costi.

Vantaggi ifm
Semplice emissione di ordini, tempi di consegna estremamente brevi, semplice integrazione nell’applicazione: interessante?

Vantaggi con LDL

Tempi ridotti per la messa in funzione

  • Non è necessaria una centralina di controllo esterna
  • Nessun cablaggio complicato grazie al connettore M12

Corpo compatto e robusto

  • Nessun pericolo di penetrazione dell’umidità grazie al corpo di acciaio inox saldato

Estremamente competitivi

  • Elevata disponibilità e rapidi tempi di consegna
  • Sistema flessibile di adattatori per ridurre / semplificare lo stoccaggio

Perché LDL200?

Disponibilità Qualità Performance Gamma di prodotti per
l'industria alimentare
Brevi tempi di consegna.
Certificato di fabbrica gratuito,
disponibile per il download
Corpo compatto e robusto,
resistenza a shock termici e
vibrazioni. 5 anni di garanzia
Alta risoluzione per tutto
il campo di misura grazie a
IO-Link
Tutti i sensori di processo da un
solo fornitore, es. per sistemi CIP

 

Tipico processo di pulizia nell'industria alimentare

Applicazione
Con un sensore in mandata e uno in ritorno è possibile eseguire le seguenti misurazioni:

  • Concentrazione di detergente nell'acqua di lavaggio
  • Contaminazione dell'acqua di lavaggio
  • Residui di prodotto nella tubazione di ritorno durante il processo CIP

Tipico processo di pulizia

Applicazione
Con un sensore in mandata e uno in ritorno è possibile monitorare la progressione del processo di pulizia con acqua di processo, alcali e acidi.

Vantaggi

  • L'utilizzo di sensori di conducibilità può ridurre il consumo di acqua e sostanze chimiche: pulizia e lavaggio se necessario
  • La qualità del processo di pulizia è ripetibile

Valore aggiunto con IO-Link

Trasmissione dei dati senza perdite
Trasmissione digitale di conducibilità e temperatura
plug & play
Facile messa in funzione grazie alla parametrizzazione automatica
Processi trasparenti
Funzione di memoria interna